GDRC, GDRS - 链条导向件 - 带向上安装用法兰
Misumi
FA工厂自动化
55_链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/55_chains_sprockets/gdrc_asmtab.prj},{NB=GDRC40-2000},{MATGR=Ultra High-Molecular-Weight Polyethylene},{MATCC=C},{NO=40},{L=2000},{A=5.1},{B=7.4},{C=30},{D=25},{E=8.4},{F=13.2},{G=11.7},{H=13.7},{W=53},{MASS=2.34},{PPATH=gdrc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATGR
导轨材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
L
L尺寸
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
MASS
重量
[kg/m]
GDRC35-2000
GDRC35-2000
超高分子量聚乙烯
35
2000
4.6
4.3
30
25
5.3
9.9
7.9
9.3
53
2.40
GDRC40-2000
GDRC40-2000
超高分子量聚乙烯
40
2000
5.1
7.4
30
25
8.4
13.2
11.7
13.7
53
2.34
GDRC50-2000
GDRC50-2000
超高分子量聚乙烯
50
2000
6.4
8.9
30
25
10.7
16.5
14.5
16.0
53
2.27
GDRC60-2000
GDRC60-2000
超高分子量聚乙烯
60
2000
7.4
11.7
30
25
12.4
19.8
18.5
20.6
53
2.21
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D