GB/T 13806.1-92 A - Fasteners for fine mechanics-Cross recessed screws
Chinese Manufacturers
LIANGANG
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liangang/gbt13806.1-92a.prj},{NB=Screws GB/T 13806.1 M1.6X5},{IDNR=},{GUIGE=M1.6},{D=1.600},{P=0.350},{A=0.700},{AMAX=0.700},{DK=2.600},{DKMAX=2.600},{DKMIN=2.460},{K=0.550},{KMAX=0.550},{KMIN=0.450},{R=0.050},{RMIN=0.050},{NO=0},{M=1.100},{HMIN=0.280},{HMAX=0.400},{L=5.000},{LMIN=4.820},{LMAX=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
GUIGE
Thread specification
[mm]
D
[mm]
P
[mm]
A
[mm]
AMAX
[mm]
DK
[mm]
DKMAX
[mm]
DKMIN
[mm]
K
[mm]
KMAX
[mm]
KMIN
[mm]
R
[mm]
RMIN
[mm]
NO
Ten word slots of H type-slot number
[mm]
M
Referrence
[mm]
HMIN
Insert the depth
[mm]
HMAX
Insert the depth
[mm]
L
Nominal
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
Screws GB/T 13806.1 M1.2X...
M1.2
1.200
0.250
0.500
0.500
2.000
2.000
1.860
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.000
0.200
0.320
1.600
1.460
1.600
Screws GB/T 13806.1 M1.2X...
M1.2
1.200
0.250
0.500
0.500
2.000
2.000
1.860
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.000
0.200
0.320
1.800
1.660
1.800
Screws GB/T 13806.1 M1.2X...
M1.2
1.200
0.250
0.500
0.500
2.000
2.000
1.860
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.000
0.200
0.320
2.000
1.860
2.000
Screws GB/T 13806.1 M1.2X...
M1.2
1.200
0.250
0.500
0.500
2.000
2.000
1.860
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.000
0.200
0.320
2.200
2.060
2.200
Screws GB/T 13806.1 M1.2X...
M1.2
1.200
0.250
0.500
0.500
2.000
2.000
1.860
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.000
0.200
0.320
2.500
2.360
2.500
Screws GB/T 13806.1 M1.2X...
M1.2
1.200
0.250
0.500
0.500
2.000
2.000
1.860
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.000
0.200
0.320
2.800
2.660
2.800
Screws GB/T 13806.1 M1.2X...
M1.2
1.200
0.250
0.500
0.500
2.000
2.000
1.860
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.000
0.200
0.320
3.000
2.860
3.000
Screws GB/T 13806.1 M1.2X...
M1.2
1.200
0.250
0.500
0.500
2.000
2.000
1.860
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.000
0.200
0.320
3.500
3.320
3.500
Screws GB/T 13806.1 M1.2X...
M1.2
1.200
0.250
0.500
0.500
2.000
2.000
1.860
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.000
0.200
0.320
4.000
3.820
4.000
Screws GB/T 13806.1 M1.4X...
M1.4
1.400
0.300
0.600
0.600
2.300
2.300
2.160
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.100
0.250
0.350
1.800
1.660
1.800
Screws GB/T 13806.1 M1.4X...
M1.4
1.400
0.300
0.600
0.600
2.300
2.300
2.160
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.100
0.250
0.350
2.000
1.860
2.000
Screws GB/T 13806.1 M1.4X...
M1.4
1.400
0.300
0.600
0.600
2.300
2.300
2.160
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.100
0.250
0.350
2.200
2.060
2.200
Screws GB/T 13806.1 M1.4X...
M1.4
1.400
0.300
0.600
0.600
2.300
2.300
2.160
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.100
0.250
0.350
2.500
2.360
2.500
Screws GB/T 13806.1 M1.4X...
M1.4
1.400
0.300
0.600
0.600
2.300
2.300
2.160
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.100
0.250
0.350
2.800
2.660
2.800
Screws GB/T 13806.1 M1.4X...
M1.4
1.400
0.300
0.600
0.600
2.300
2.300
2.160
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.100
0.250
0.350
3.000
2.860
3.000
Screws GB/T 13806.1 M1.4X...
M1.4
1.400
0.300
0.600
0.600
2.300
2.300
2.160
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.100
0.250
0.350
3.500
3.320
3.500
Screws GB/T 13806.1 M1.4X...
M1.4
1.400
0.300
0.600
0.600
2.300
2.300
2.160
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.100
0.250
0.350
4.000
3.820
4.000
Screws GB/T 13806.1 M1.4X...
M1.4
1.400
0.300
0.600
0.600
2.300
2.300
2.160
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.100
0.250
0.350
4.500
4.320
4.500
Screws GB/T 13806.1 M1.4X...
M1.4
1.400
0.300
0.600
0.600
2.300
2.300
2.160
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.100
0.250
0.350
5.000
4.820
5.000
Screws GB/T 13806.1 M1.6X...
M1.6
1.600
0.350
0.700
0.700
2.600
2.600
2.460
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.100
0.280
0.400
2.000
1.860
2.000
Screws GB/T 13806.1 M1.6X...
M1.6
1.600
0.350
0.700
0.700
2.600
2.600
2.460
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.100
0.280
0.400
2.200
2.060
2.200
Screws GB/T 13806.1 M1.6X...
M1.6
1.600
0.350
0.700
0.700
2.600
2.600
2.460
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.100
0.280
0.400
2.500
2.360
2.500
Screws GB/T 13806.1 M1.6X...
M1.6
1.600
0.350
0.700
0.700
2.600
2.600
2.460
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.100
0.280
0.400
2.800
2.660
2.800
Screws GB/T 13806.1 M1.6X...
M1.6
1.600
0.350
0.700
0.700
2.600
2.600
2.460
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.100
0.280
0.400
3.000
2.860
3.000
Screws GB/T 13806.1 M1.6X...
M1.6
1.600
0.350
0.700
0.700
2.600
2.600
2.460
0.550
0.550
0.450
0.050
0.050
0
1.100
0.280
0.400
3.500
3.320
3.500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D