GB/T 13681-92 - Hexagon weld nuts
Chinese Manufacturers
YIBIAO
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yibiao/gb13681-92.prj},{NB=Nuts GB/T 13681 M10X1.25},{GUIGE=M10},{D=10.000},{P=1.250},{DA=10.800},{DAMAX=10.800},{DAMIN=10.000},{DW=15.630},{DWMIN=15.630},{E=18.740},{EMIN=18.740},{DY=12.450},{DYMAX=12.450},{DYMIN=12.340},{D3=12.770},{D3MAX=12.770},{D3MIN=12.500},{H1=1.150},{H1MAX=1.150},{H1MIN=0.950},{H2=0.630},{H2MAX=0.630},{H2MIN=0.500},{B=1.550},{BMAX=1.550},{BMIN=0.950},{M=8.000},{MMAX=8.000},{MMIN=7.640},{S=17.000},{SMAX=17.000},{SMIN=16.730}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
GUIGE
Thread specification
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DA
[mm]
DAMAX
[mm]
DAMIN
[mm]
DW
[mm]
DWMIN
[mm]
E
[mm]
EMIN
[mm]
DY
[mm]
DYMAX
[mm]
DYMIN
[mm]
D3
[mm]
D3MAX
[mm]
D3MIN
[mm]
H1
[mm]
H1MAX
[mm]
H1MIN
[mm]
H2
[mm]
H2MAX
[mm]
H2MIN
[mm]
B
[mm]
BMAX
[mm]
BMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
Nuts GB/T 13681 M4X0.5
M4
4.000
0.500
4.600
4.600
4.000
7.880
7.880
9.830
9.830
5.970
5.970
5.885
6.180
6.180
6.000
0.650
0.650
0.550
0.350
0.350
0.250
1.000
1.000
0.600
3.500
3.500
3.200
9.000
9.000
8.780
Nuts GB/T 13681 M5X0.5
M5
5.000
0.500
5.750
5.750
5.000
8.880
8.880
10.950
10.950
6.960
6.960
6.870
7.220
7.220
7.000
0.700
0.700
0.600
0.400
0.400
0.300
1.000
1.000
0.600
4.000
4.000
3.700
10.000
10.000
9.780
Nuts GB/T 13681 M6X0.75
M6
6.000
0.750
6.750
6.750
6.000
9.630
9.630
12.020
12.020
7.960
7.960
7.780
8.220
8.220
8.000
0.750
0.750
0.600
0.400
0.400
0.300
1.120
1.120
0.680
5.000
5.000
4.700
11.000
11.000
10.730
Nuts GB/T 13681 M8X1
M8
8.000
1.000
8.750
8.750
8.000
12.630
12.630
15.380
15.380
10.450
10.450
10.340
10.770
10.770
10.500
0.900
0.900
0.750
0.500
0.500
0.350
1.250
1.250
0.750
6.500
6.500
6.140
14.000
14.000
13.730
Nuts GB/T 13681 M8X0.75
M8
8.000
0.750
8.750
8.750
8.000
12.630
12.630
15.380
15.380
10.450
10.450
10.340
10.770
10.770
10.500
0.900
0.900
0.750
0.500
0.500
0.350
1.250
1.250
0.750
6.500
6.500
6.140
14.000
14.000
13.730
Nuts GB/T 13681 M10X1
M10
10.000
1.000
10.800
10.800
10.000
15.630
15.630
18.740
18.740
12.450
12.450
12.340
12.770
12.770
12.500
1.150
1.150
0.950
0.630
0.630
0.500
1.550
1.550
0.950
8.000
8.000
7.640
17.000
17.000
16.730
Nuts GB/T 13681 M10X1.25
M10
10.000
1.250
10.800
10.800
10.000
15.630
15.630
18.740
18.740
12.450
12.450
12.340
12.770
12.770
12.500
1.150
1.150
0.950
0.630
0.630
0.500
1.550
1.550
0.950
8.000
8.000
7.640
17.000
17.000
16.730
Nuts GB/T 13681 M10X0.75
M10
10.000
0.750
10.800
10.800
10.000
15.630
15.630
18.740
18.740
12.450
12.450
12.340
12.770
12.770
12.500
1.150
1.150
0.950
0.630
0.630
0.500
1.550
1.550
0.950
8.000
8.000
7.640
17.000
17.000
16.730
Nuts GB/T 13681 M12X1.5
M12
12.000
1.500
13.000
13.000
12.000
17.370
17.370
20.910
20.910
14.750
14.750
14.640
15.070
15.070
14.800
1.400
1.400
1.200
0.800
0.800
0.600
1.550
1.550
0.950
10.000
10.000
0.964
19.000
19.000
18.670
Nuts GB/T 13681 M12X1.25
M12
12.000
1.250
13.000
13.000
12.000
17.370
17.370
20.910
20.910
14.750
14.750
14.640
15.070
15.070
14.800
1.400
1.400
1.200
0.800
0.800
0.600
1.550
1.550
0.950
10.000
10.000
0.964
19.000
19.000
18.670
Nuts GB/T 13681 M12X1
M12
12.000
1.000
13.000
13.000
12.000
17.370
17.370
20.910
20.910
14.750
14.750
14.640
15.070
15.070
14.800
1.400
1.400
1.200
0.800
0.800
0.600
1.550
1.550
0.950
10.000
10.000
0.964
19.000
19.000
18.670
Nuts GB/T 13681 M14X1.5
M14
14.000
1.500
15.100
15.100
14.000
19.570
19.570
24.270
24.270
16.750
16.750
16.640
17.070
17.070
16.800
1.800
1.800
1.600
1.000
1.000
0.800
1.900
1.900
1.100
11.000
11.000
10.300
22.000
22.000
21.670
Nuts GB/T 13681 M14X1
M14
14.000
1.000
15.100
15.100
14.000
19.570
19.570
24.270
24.270
16.750
16.750
16.640
17.070
17.070
16.800
1.800
1.800
1.600
1.000
1.000
0.800
1.900
1.900
1.100
11.000
11.000
10.300
22.000
22.000
21.670
Nuts GB/T 13681 M16X1.5
M16
16.000
1.500
17.300
17.300
16.000
21.570
21.570
26.510
26.510
18.735
18.735
18.605
19.130
19.130
18.800
1.800
1.800
1.600
1.000
1.000
0.800
1.900
1.900
1.100
13.000
13.000
12.300
24.000
24.000
23.670
Nuts GB/T 13681 M16X1
M16
16.000
1.000
17.300
17.300
16.000
21.570
21.570
26.510
26.510
18.735
18.735
18.605
19.130
19.130
18.800
1.800
1.800
1.600
1.000
1.000
0.800
1.900
1.900
1.100
13.000
13.000
12.300
24.000
24.000
23.670
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D