GB/T 13680-92 - Square weld nuts
Chinese Manufacturers
YIBIAO
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yibiao/gb13680-92.prj},{NB=Nuts GB/T 13680 M10X1.25A},{GUIGE=M10},{D=10.000},{P=1.250},{B=1.800},{BMAX=1.800},{BMIN=1.400},{B1=1.500},{B1MAX=1.500},{B1MIN=0.300},{D3=12.770},{D3MAX=12.770},{D3MIN=12.500},{DA=10.800},{DAMAX=10.800},{DAMIN=10.000},{E=20.240},{EMIN=20.240},{H=1.300},{HMAX=1.300},{HMIN=1.100},{H1=1.000},{H1MAX=1.000},{H1MIN=0.800},{M=8.000},{MMAX=8.000},{MMIN=7.640},{S=16.000},{SMAX=16.000},{SMIN=15.570},{X=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
GUIGE
Thread specification
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
B
[mm]
BMAX
[mm]
BMIN
[mm]
B1
[mm]
B1MAX
[mm]
B1MIN
[mm]
D3
[mm]
D3MAX
[mm]
D3MIN
[mm]
DA
[mm]
DAMAX
[mm]
DAMIN
[mm]
E
[mm]
EMIN
[mm]
H
[mm]
HMAX
[mm]
HMIN
[mm]
H1
[mm]
H1MAX
[mm]
H1MIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
X
[mm]
Nuts GB/T 13680 M4X0.5A
M4
4.000
0.500
0.800
0.800
0.500
1.500
1.500
0.300
5.180
5.180
5.000
4.600
4.600
4.000
8.630
8.630
0.700
0.700
0.500
1.000
1.000
0.800
3.500
3.500
3.200
7.000
7.000
6.640
0.300
Nuts GB/T 13680 M5X0.5A
M5
5.000
0.500
1.000
1.000
0.700
1.500
1.500
0.300
6.180
6.180
6.000
5.750
5.750
5.000
9.930
9.930
0.900
0.900
0.700
1.000
1.000
0.800
4.200
4.200
3.900
8.000
8.000
7.640
0.400
Nuts GB/T 13680 M6X0.75A
M6
6.000
0.750
1.200
1.200
0.900
1.500
1.500
0.300
7.720
7.720
7.500
6.750
6.750
6.000
12.530
12.530
0.900
0.900
0.700
1.000
1.000
0.800
5.000
5.000
4.700
10.000
10.000
9.640
0.500
Nuts GB/T 13680 M8X1A
M8
8.000
1.000
1.500
1.500
1.200
1.500
1.500
0.300
10.220
10.220
10.000
8.750
8.750
8.000
16.340
16.340
1.100
1.100
0.900
1.000
1.000
0.800
6.500
6.500
6.140
13.000
13.000
12.570
0.600
Nuts GB/T 13680 M8X0.75A
M8
8.000
0.750
1.500
1.500
1.200
1.500
1.500
0.300
10.220
10.220
10.000
8.750
8.750
8.000
16.340
16.340
1.100
1.100
0.900
1.000
1.000
0.800
6.500
6.500
6.140
13.000
13.000
12.570
0.600
Nuts GB/T 13680 M10X1A
M10
10.000
1.000
1.800
1.800
1.400
1.500
1.500
0.300
12.770
12.770
12.500
10.800
10.800
10.000
20.240
20.240
1.300
1.300
1.100
1.000
1.000
0.800
8.000
8.000
7.640
16.000
16.000
15.570
0.800
Nuts GB/T 13680 M10X1.25A
M10
10.000
1.250
1.800
1.800
1.400
1.500
1.500
0.300
12.770
12.770
12.500
10.800
10.800
10.000
20.240
20.240
1.300
1.300
1.100
1.000
1.000
0.800
8.000
8.000
7.640
16.000
16.000
15.570
0.800
Nuts GB/T 13680 M10X0.75A
M10
10.000
0.750
1.800
1.800
1.400
1.500
1.500
0.300
12.770
12.770
12.500
10.800
10.800
10.000
20.240
20.240
1.300
1.300
1.100
1.000
1.000
0.800
8.000
8.000
7.640
16.000
16.000
15.570
0.800
Nuts GB/T 13680 M12X1.5A
M12
12.000
1.500
2.000
2.000
1.600
2.000
2.000
0.500
13.770
13.770
13.500
13.000
13.000
12.000
22.840
22.840
1.500
1.500
1.300
1.200
1.200
1.000
9.500
9.500
9.140
18.000
18.000
17.570
1.000
Nuts GB/T 13680 M12X1.25A
M12
12.000
1.250
2.000
2.000
1.600
2.000
2.000
0.500
13.770
13.770
13.500
13.000
13.000
12.000
22.840
22.840
1.500
1.500
1.300
1.200
1.200
1.000
9.500
9.500
9.140
18.000
18.000
17.570
1.000
Nuts GB/T 13680 M12X1A
M12
12.000
1.000
2.000
2.000
1.600
2.000
2.000
0.500
13.770
13.770
13.500
13.000
13.000
12.000
22.840
22.840
1.500
1.500
1.300
1.200
1.200
1.000
9.500
9.500
9.140
18.000
18.000
17.570
1.000
Nuts GB/T 13680 M14X1.5A
M14
14.000
1.500
2.500
2.500
2.100
0.000
0.000
0.000
17.070
17.070
16.800
15.100
15.100
14.000
26.210
26.210
1.500
1.500
1.300
0.000
0.000
0.000
11.000
11.000
10.300
21.000
21.000
20.160
0.000
Nuts GB/T 13680 M14X1A
M14
14.000
1.000
2.500
2.500
2.100
0.000
0.000
0.000
17.070
17.070
16.800
15.100
15.100
14.000
26.210
26.210
1.500
1.500
1.300
0.000
0.000
0.000
11.000
11.000
10.300
21.000
21.000
20.160
0.000
Nuts GB/T 13680 M16X1.5A
M16
16.000
1.500
2.500
2.500
2.100
0.000
0.000
0.000
19.130
19.130
18.800
17.300
17.300
16.000
30.110
30.110
1.700
1.700
1.500
0.000
0.000
0.000
13.000
13.000
12.300
24.000
24.000
23.160
0.000
Nuts GB/T 13680 M16X1A
M16
16.000
1.000
2.500
2.500
2.100
0.000
0.000
0.000
19.130
19.130
18.800
17.300
17.300
16.000
30.110
30.110
1.700
1.700
1.500
0.000
0.000
0.000
13.000
13.000
12.300
24.000
24.000
23.160
0.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D