카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
G08-501 - Ecrou six pans [Inox/A2]
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/g08_501.prj},{NB=lypsis_g08_501_1222690},{CODE=1222690},{M=M6},{E=5.0},{PAS=1.00},{S=10},{MD=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
E
[mm]
PAS
[mm]
S
[mm]
MD
Diam. Vis
[mm]
lypsis_g08_501_1222688
1222688
M4
3.2
0.70
7
4
lypsis_g08_501_1222689
1222689
M5
4.0
0.80
8
5
lypsis_g08_501_1222690
1222690
M6
5.0
1.00
10
6
lypsis_g08_501_1222691
1222691
M8
6.5
1.25
13
8
lypsis_g08_501_1222692
1222692
M10
8.0
1.50
17
10
lypsis_g08_501_1222693
1222693
M12
10.0
1.75
19
12
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D