FXNCC, PFXNCC, SFXNCC - 캔틸레버핀-돌출타입-나사길이지정/너트타입
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxncc.prj},{NB=FXNCC12-2-F10-G5-N12-MA6},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{G=5},{N=12},{N1=[12:24/1]},{MA=6},{ALT3=},{MSC=0},{P=12},{M=M12},{M1=12.000},{MMIN=9.853},{H=17},{W=14},{ALT2=},{GG=1.5~3.0},{RR=0.2~1.0},{FF=9.9~10.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
N1
ⁿ/ₐ
P
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
FXNCC3-2-F3-G3-N3-MA3
FXNCC3-2-F3-G3-N3-MA3
3
3
-0.002/-0.008
[3:6/1]
3
M3
7
5
FXNCC3A-2-F3-G3-N3-MA3
FXNCC3A-2-F3-G3-N3-MA3
3A
3
-0.002/-0.008
[3:6/1]
3
M3
11
9
FXNCC4-2-F3-G3-N4-MA3
FXNCC4-2-F3-G3-N4-MA3
4
4
-0.004/-0.012
[4:8/1]
4
M4
8
6
FXNCC4A-2-F3-G3-N4-MA3
FXNCC4A-2-F3-G3-N4-MA3
4A
4
-0.004/-0.012
[4:8/1]
4
M4
12
10
FXNCC5-2-F3-G3-N5-MA3
FXNCC5-2-F3-G3-N5-MA3
5
5
-0.004/-0.012
[5:10/1]
5
M5
9
7
FXNCC5A-2-F3-G3-N5-MA3
FXNCC5A-2-F3-G3-N5-MA3
5A
5
-0.004/-0.012
[5:10/1]
5
M5
13
11
FXNCC6-2-F5-G5-N6-MA4
FXNCC6-2-F5-G5-N6-MA4
6
6
-0.004/-0.012
[6:12/1]
6
M6
10
8
FXNCC6A-2-F5-G5-N6-MA4
FXNCC6A-2-F5-G5-N6-MA4
6A
6
-0.004/-0.012
[6:12/1]
6
M6
14
12
FXNCC8-2-F5-G5-N8-MA5
FXNCC8-2-F5-G5-N8-MA5
8
8
-0.005/-0.014
[8:16/1]
8
M8
12
10
FXNCC8A-2-F5-G5-N8-MA5
FXNCC8A-2-F5-G5-N8-MA5
8A
8
-0.005/-0.014
[8:16/1]
8
M8
16
14
FXNCC10-2-F5-G5-N10-MA6
FXNCC10-2-F5-G5-N10-MA6
10
10
-0.005/-0.014
[10:20/1]
10
M10
15
13
FXNCC10A-2-F5-G5-N10-MA6
FXNCC10A-2-F5-G5-N10-MA6
10A
10
-0.005/-0.014
[10:20/1]
10
M10
20
17
FXNCC12-2-F10-G5-N12-MA6
FXNCC12-2-F10-G5-N12-MA6
12
12
-0.006/-0.017
[12:24/1]
12
M12
17
14
FXNCC13-2-F10-G5-N12-MA6
FXNCC13-2-F10-G5-N12-MA6
13
13
-0.006/-0.017
[12:24/1]
12
M12
18
15
FXNCC15-2-F10-G5-N12-MA8
FXNCC15-2-F10-G5-N12-MA8
15
15
-0.006/-0.017
[12:24/1]
12
M12
20
17
FXNCC16-2-F10-G5-N12-MA8
FXNCC16-2-F10-G5-N12-MA8
16
16
-0.006/-0.017
[12:24/1]
12
M12
21
18
FXNCC17-2-F10-G5-N12-MA10
FXNCC17-2-F10-G5-N12-MA10
17
17
-0.006/-0.017
[12:24/1]
12
M12
23
20
FXNCC18-2-F10-G5-N12-MA10
FXNCC18-2-F10-G5-N12-MA10
18
18
-0.006/-0.017
[12:24/1]
12
M12
23
20
FXNCC20-4-F10-G5-N20-MA10
FXNCC20-4-F10-G5-N20-MA10
20
20
-0.007/-0.020
[20:40/1]
20
M20
26
24
FXNCC20A-4-F10-G5-N20-MA1...
FXNCC20A-4-F10-G5-N20-MA1...
20A
20
-0.007/-0.020
[20:40/1]
16
M16
26
24
FXNCC22-4-F10-G5-N20-MA10
FXNCC22-4-F10-G5-N20-MA10
22
22
-0.007/-0.020
[20:40/1]
20
M20
28
25
FXNCC22A-4-F10-G5-N20-MA1...
FXNCC22A-4-F10-G5-N20-MA1...
22A
22
-0.007/-0.020
[20:40/1]
16
M16
28
25
FXNCC25-4-F10-G5-N20-MA10
FXNCC25-4-F10-G5-N20-MA10
25
25
-0.007/-0.020
[20:40/1]
20
M20
31
27
FXNCC25A-4-F10-G5-N20-MA1...
FXNCC25A-4-F10-G5-N20-MA1...
25A
25
-0.007/-0.020
[20:40/1]
16
M16
31
27
FXNCC30-4-F10-G5-N20-MA12
FXNCC30-4-F10-G5-N20-MA12
30
30
-0.007/-0.020
[20:40/1]
20
M20
36
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D