피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
Fuse terminal block
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Powered by
CAD모델 선택
0700005 - TCP 5/DC32V
07.12.2023
0700007 - TCP 7,5/DC32V
07.12.2023
0700010 - TCP 10/DC32V
07.12.2023
0700015 - TCP 15/DC32V
07.12.2023
0700020 - TCP 20/DC32V
07.12.2023
0700025 - TCP 25/DC32V
07.12.2023
0700030 - TCP 30/DC32V
07.12.2023
0700040 - TCP 40/DC32V
07.12.2023
0711580 - UKK 5-HESILED 60 (5X20)
07.12.2023
0711616 - UKK 5-HESILA 250 (6,3X32)
07.12.2023
0711629 - UKK 5-HESILA 250 (5X20)
07.12.2023
0711632 - UKK 5-HESILED 24 (6,3X32)
07.12.2023
0712107 - TCP 0,1A
07.12.2023
0712123 - TCP 0,25A
07.12.2023
0712152 - TCP 0,5A
07.12.2023
0712194 - TCP 1A
07.12.2023
0712217 - TCP 2A
07.12.2023
0712233 - TCP 3A
07.12.2023
0712259 - TCP 4A
07.12.2023
0712275 - TCP 6A
07.12.2023
0712291 - TCP 8A
07.12.2023
0712314 - TCP 10A
07.12.2023
0913553 - SI-H 25MM
07.12.2023
0913566 - SI-H 40MM
07.12.2023
0914015 - TMC 1 F1 100 0,2A
07.12.2023
0914028 - TMC 1 F1 100 0,3A
07.12.2023
0914031 - TMC 1 F1 100 0,4A
07.12.2023
0914044 - TMC 1 F1 100 0,5A
07.12.2023
0914073 - TMC 1 F1 100 1,0A
07.12.2023
0914086 - TMC 1 F1 100 1,5A
07.12.2023
0914099 - TMC 1 F1 100 2,0A
07.12.2023
0914109 - TMC 1 F1 100 2,5A
07.12.2023
0914112 - TMC 1 F1 100 3,0A
07.12.2023
0914125 - TMC 1 F1 100 4,0A
07.12.2023
0914138 - TMC 1 F1 100 5,0A
07.12.2023
0914141 - TMC 1 F1 100 6,0A
07.12.2023
0914154 - TMC 1 F1 100 8,0A
07.12.2023
0914167 - TMC 1 F1 100 10,0A
07.12.2023
0914183 - TMC 1 F1 100 16,0A
07.12.2023
0914196 - TMC 1 F1 200 0,2A
07.12.2023
0914222 - TMC 1 F1 200 0,5A
07.12.2023
0914251 - TMC 1 F1 200 1,0A
07.12.2023
0914264 - TMC 1 F1 200 1,5A
07.12.2023
0914277 - TMC 1 F1 200 2,0A
07.12.2023
0914280 - TMC 1 F1 200 2,5A
07.12.2023
0914293 - TMC 1 F1 200 3,0A
07.12.2023
0914303 - TMC 1 F1 200 4,0A
07.12.2023
0914316 - TMC 1 F1 200 5,0A
07.12.2023
0914329 - TMC 1 F1 200 6,0A
07.12.2023
0914345 - TMC 1 F1 200 10,0A
07.12.2023
0914374 - TMC 1 M1 100 0,2A
07.12.2023
0914387 - TMC 1 M1 100 0,3A
07.12.2023
0914400 - TMC 1 M1 100 0,5A
07.12.2023
0914413 - TMC 1 M1 100 0,6A
07.12.2023
0914426 - TMC 1 M1 100 0,8A
07.12.2023
0914439 - TMC 1 M1 100 1,0A
07.12.2023
0914442 - TMC 1 M1 100 1,5A
07.12.2023
0914455 - TMC 1 M1 100 2,0A
07.12.2023
0914468 - TMC 1 M1 100 2,5A
07.12.2023
0914471 - TMC 1 M1 100 3,0A
07.12.2023
0914484 - TMC 1 M1 100 4,0A
07.12.2023
0914497 - TMC 1 M1 100 5,0A
07.12.2023
0914507 - TMC 1 M1 100 6,0A
07.12.2023
0914510 - TMC 1 M1 100 8,0A
07.12.2023
0914523 - TMC 1 M1 100 10,0A
07.12.2023
0914536 - TMC 1 M1 100 12,0A
07.12.2023
0914549 - TMC 1 M1 100 16,0A
07.12.2023
0914565 - TMC 1 M1 200 0,3A
07.12.2023
0914581 - TMC 1 M1 200 0,5A
07.12.2023
0914604 - TMC 1 M1 200 0,8A
07.12.2023
0914617 - TMC 1 M1 200 1,0A
07.12.2023
0914633 - TMC 1 M1 200 2,0A
07.12.2023
0914646 - TMC 1 M1 200 2,5A
07.12.2023
0914659 - TMC 1 M1 200 3,0A
07.12.2023
0914662 - TMC 1 M1 200 4,0A
07.12.2023
0914675 - TMC 1 M1 200 5,0A
07.12.2023
0914688 - TMC 1 M1 200 6,0A
07.12.2023
0914691 - TMC 1 M1 200 8,0A
07.12.2023
0914701 - TMC 1 M1 200 10,0A
07.12.2023
0914743 - TMC 2 F1 120 0,3A
07.12.2023
0914769 - TMC 2 F1 120 0,5A
07.12.2023
0914798 - TMC 2 F1 120 1,0A
07.12.2023
0914811 - TMC 2 F1 120 2,0A
07.12.2023
0914837 - TMC 2 F1 120 3,0A
07.12.2023
0914840 - TMC 2 F1 120 4,0A
07.12.2023
0914853 - TMC 2 F1 120 5,0A
07.12.2023
0914866 - TMC 2 F1 120 6,0A
07.12.2023
0914882 - TMC 2 F1 120 10,0A
07.12.2023
0914905 - TMC 2 F1 120 16,0A
07.12.2023
0914918 - TMC 2 M1 120 0,2A
07.12.2023
0914921 - TMC 2 M1 120 0,3A
07.12.2023
0914947 - TMC 2 M1 120 0,5A
07.12.2023
0914950 - TMC 2 M1 120 0,6A
07.12.2023
0914976 - TMC 2 M1 120 1,0A
07.12.2023
0914992 - TMC 2 M1 120 2,0A
07.12.2023
0915001 - TMC 2 M1 120 2,5A
07.12.2023
0915014 - TMC 2 M1 120 3,0A
07.12.2023
0915027 - TMC 2 M1 120 4,0A
07.12.2023
0915030 - TMC 2 M1 120 5,0A
07.12.2023
0915043 - TMC 2 M1 120 6,0A
07.12.2023
0915056 - TMC 2 M1 120 8,0A
07.12.2023
0915069 - TMC 2 M1 120 10,0A
07.12.2023
0915072 - TMC 2 M1 120 12,0A
07.12.2023
0915085 - TMC 2 M1 120 16,0A
07.12.2023
0915768 - TMCP 1 M1 300 2,0A
07.12.2023
0915797 - TMCP 1 M1 300 4,0A
07.12.2023
0915810 - TMCP 1 M1 300 6,0A
07.12.2023
0915823 - TMCP 1 M1 300 8,0A
07.12.2023
0915836 - TMCP 1 M1 300 10,0A
07.12.2023
0915849 - TMCP 1 M1 300 12,0A
07.12.2023
0915852 - TMCP 1 M1 300 16,0A
07.12.2023
0916589 - TMCP SOCKET M
07.12.2023
0916603 - UT 6-TMC M 0,5A
07.12.2023
0916604 - UT 6-TMC M 1A
07.12.2023
0916605 - UT 6-TMC M 2A
07.12.2023
0916606 - UT 6-TMC M 4A
07.12.2023
0916607 - UT 6-TMC M 5A
07.12.2023
0916608 - UT 6-TMC M 6A
07.12.2023
0916609 - UT 6-TMC M 8A
07.12.2023
0916610 - UT 6-TMC M 10A
07.12.2023
0916611 - UT 6-TMC M 12A
07.12.2023
0916612 - UT 6-TMC M 15A
07.12.2023
0916613 - UT 6-TMC M 16A
07.12.2023
1013133 - UT 4-L/HESI (5X20)-DIO/U-OL
07.12.2023
1021487 - UT 4-HESILED 24 (5X20) 120KOHM-EX
07.12.2023
1021489 - UT 4-HESILED 24-P/P-EX
07.12.2023
1021491 - UT 4-HESILED 60 (5X20)-EX
07.12.2023
1021495 - UT 4-HESILA 250 (5X20)-EX
07.12.2023
1021497 - UT 4-HESILED 24 (5X20)-EX
07.12.2023
1021498 - UT 4-HESI (5X20)-EX
07.12.2023
1021500 - UT 4-HESILED 24 (5X20) 820KOHM-EX
07.12.2023
1044423 - UT 4-L/HESI (5X20) GY
07.12.2023
1058860 - PT 4-HESILED 24 (5X20) GY/GY
07.12.2023
1058940 - PT 4-HESI (5X20) GY/GY
07.12.2023
1058965 - PT 4-FSI/F-LED 70
07.12.2023
1069842 - UK 10,3-HESI A 1500V
07.12.2023
1088498 - PT 10-FSI/C
07.12.2023
1088499 - PT 10-FSI/C-LED 12
07.12.2023
1088500 - PT 10-FSI/C-LED 24
07.12.2023
1088501 - PT 10-FSI/C-LED 48
07.12.2023
1088742 - PTV 4-HESI (5X20)
07.12.2023
1088743 - PTV 4-HESILED 24 (5X20)
07.12.2023
1088744 - PTV 4-HESILED 60 (5X20)
07.12.2023
1088745 - PTV 4-HESILA 250 (5X20)
07.12.2023
1090617 - PT 10-HESI (6,3X32)
07.12.2023
1090618 - PT 10-HESILED 24 (6,3X32)
07.12.2023
1090619 - PT 10-HESILED 250 (6,3X32)
07.12.2023
1135067 - PT 4-FSI/F GY
07.12.2023
1154813 - PT 6-DREHSI (6,3X32)
07.12.2023
1154818 - PT 6-DREHSILED 24 (6,3X32)
07.12.2023
1154825 - PT 6-DREHSILA 250 (6,3X32)
07.12.2023
1172135 - PTFIX 10/6X4-SI (5X20)
07.12.2023
1172142 - PTFIX 10/6X4-SILED 24 (5X20)
07.12.2023
1172146 - PTFIX 10/6X4-SILED 60 (5X20)
07.12.2023
1172150 - PTFIX 10/6X4-SILED 250 (5X20)
07.12.2023
1277638 - UT 2,5-HESI-EX (5X20)
07.12.2023
1309456 - PT 4-HESI (5X20) BU/BU
07.12.2023
1324401 - TCP 10/20A
07.12.2023
1324402 - TCP 10/16A
07.12.2023
1334524 - PT 4-HESILA 250 (5X20) GY/GY
07.12.2023
1351436 - PT 4-HESILED 24 (5X20) RD/RD
07.12.2023
1434362 - UT 2,5-HESILED 24 (5X20)
07.12.2023
1538627 - TCP 10/12A
07.12.2023
2202220 - UK 5-HESI LEUCHTANZEIGE 24
07.12.2023
2204231 - UK 5-HESI LEUCHTANZEIGE 250
07.12.2023
2905238 - CBB 04 2X2RC-PT
07.12.2023
2905240 - CBB 08 2X4RC-PT
07.12.2023
2905241 - CBB 12 2X6RC-PT
07.12.2023
2909869 - 18PLUS-EM02-00-PT01-01
07.12.2023
2909870 - 18PLUS-AM02-00-PT01-01
07.12.2023
2909871 - 18PLUS-SM02-01-PT01-01
07.12.2023
3000539 - UK 5-HESI N
07.12.2023
3000540 - UK 5-HESILED 24 N
07.12.2023
3000541 - UK 5-HESILED 60 N
07.12.2023
3000542 - UK 5-HESILA 250 N
07.12.2023
3000754 - EC 1 12DC/1A S-C
07.12.2023
3000755 - EC 1 12DC/2A S-C
07.12.2023
3000756 - EC 1 12DC/3A S-C
07.12.2023
3000757 - EC 1 12DC/4A S-C
07.12.2023
3000758 - EC 1 12DC/6A S-C
07.12.2023
3000759 - EC 1 12DC/10A S-C
07.12.2023
3000760 - EC 1 12DC/1A S-R
07.12.2023
3000761 - EC 1 12DC/2A S-R
07.12.2023
3000762 - EC 1 12DC/3A S-R
07.12.2023
3000763 - EC 1 12DC/4A S-R
07.12.2023
3000765 - EC 1 12DC/6A S-R
07.12.2023
3000766 - EC 1 12DC/10A S-R
07.12.2023
3001925 - UK 6-FSI/C-LED12
07.12.2023
3001938 - UK 6-FSI/C-LED24
07.12.2023
3001939 - UK 6-FSI/C-LED60
07.12.2023
3002602 - PT 4-PE/L/HESI (5X20)
07.12.2023
3002603 - PT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20)
07.12.2023
3002604 - PT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20)
07.12.2023
3002605 - PT 4-PE/L/HESILED 250 (5X20)
07.12.2023
3002608 - PT 4-L/HESI (5X20)
07.12.2023
3002609 - PT 4-L/HESILED 24 (5X20)
07.12.2023
3002611 - PT 4-L/HESILED 60 (5X20)
07.12.2023
3002612 - PT 4-L/HESILED 250 (5X20)
07.12.2023
3004100 - UK 5-HESI
07.12.2023
3004126 - UK 5-HESILED 24
07.12.2023
3004139 - UK 5-HESILED 60
07.12.2023
3004142 - UK 5-HESILA 250
07.12.2023
3004155 - UK 5-HESILA 500
07.12.2023
3004171 - UK 6,3-HESI
07.12.2023
3004249 - UK 6,3-HESILA 250
07.12.2023
3004265 - UK 6,3-HESILED 24
07.12.2023
3004472 - UK 5-HESI (5X20)
07.12.2023
3005109 - UK 10-DREHSI (5X20)
07.12.2023
3005112 - UK 10-DREHSILED 12 (5X20)
07.12.2023
3005138 - UK 10-DREHSILED 24 (5X20)
07.12.2023
3005154 - UK 10-DREHSILED 60 (5X20)
07.12.2023
3005170 - UK 10-DREHSILA 250 (5X20)
07.12.2023
3005507 - UK 10-DREHSI (6,3X32)
07.12.2023
3005646 - UK 10-DREHSILED 24 (6,3X32)
07.12.2023
3005662 - UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32)
07.12.2023
3005688 - UK 10-DREHSI/K (5X25)
07.12.2023
3007204 - UKK 5-HESI (5X20)
07.12.2023
3007217 - UKK 5-HESI (6,3X32)
07.12.2023
3007916 - UK 5-HESI GY
07.12.2023
3007929 - UK 5-HESI BU
07.12.2023
3025042 - PT 6-DREHSI (5X20)
07.12.2023
3025044 - PT 6-DREHSILA 250 (5X20)
07.12.2023
3025046 - PT 6-DREHSILED 24 (5X20)
07.12.2023
3026654 - UKK 5-HESILED 24 (5X20)
07.12.2023
3034248 - DT 6/2,5-DREHSI (5X20)
07.12.2023
3034251 - DT 6/2,5-DREHSILED 24 (5X20)
07.12.2023
3034264 - DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20)
07.12.2023
3035182 - ST 4-HESILED 60 (6,3X32)
07.12.2023
3035250 - ST 4-FSI/C-LED 48
07.12.2023
3036369 - ST 4-HESI (5X20)
07.12.2023
3036372 - ST 4-FSI/C
07.12.2023
3036385 - ST 4-HESI (6,3X32)
07.12.2023
3036495 - ST 4-FSI/C-LED 12
07.12.2023
3036505 - ST 4-FSI/C-LED 24
07.12.2023
3036547 - ST 4-HESILED 24 (5X20)
07.12.2023
3036550 - ST 4-HESILED 60 (5X20)
07.12.2023
3036552 - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/GY
07.12.2023
3036563 - ST 4-HESILA 250 (5X20)
07.12.2023
3036826 - UT 4-HESILED 24 (5X20) 820KOHM
07.12.2023
3038765 - ST 4-HESILED 24 (6,3X32)
07.12.2023
3038778 - ST 4-HESILA 250 (6,3X32)
07.12.2023
3039890 - ST 4-HESI (5X20) GY/GY
07.12.2023
3046032 - UT 4-HESI (5X20)
07.12.2023
3046090 - UT 4-HESILED 24 (5X20)
07.12.2023
3046100 - UT 4-HESILA 250 (5X20)
07.12.2023
3046126 - UT 4-HESILED 60 (5X20)
07.12.2023
3046401 - UT 6-HESI (6,3X32)
07.12.2023
3046414 - UT 6-HESILED 24 (6,3X32)
07.12.2023
3046427 - UT 6-HESILED 60 (6,3X32)
07.12.2023
3046430 - UT 6-HESILA 250 (6,3X32)
07.12.2023
3046537 - UT 4-HESILED 24 (5X20) BU
07.12.2023
3046540 - UT 4-HESILED 24-P/P
07.12.2023
3048357 - USEN 14 N
07.12.2023
3048360 - USEN 18 N
07.12.2023
3048373 - USED 27 N
07.12.2023
3048386 - UK 10,3-HESI N
07.12.2023
3048399 - UK 10,3-HESILED N 690
07.12.2023
3048580 - UK 10,3-CC HESI N
07.12.2023
3048593 - UK 10,3-CC HESI N 2POL
07.12.2023
3048603 - UK 10,3-CC HESI N 3POL
07.12.2023
3048616 - UK 10,3-CC HESILED N 600
07.12.2023
3048629 - UK 10,3-CC HESILED N 600 2POL
07.12.2023
3048632 - UK 10,3-CC HESILED N 600 3POL
07.12.2023
3048661 - UK 10,3-HESILED N 72
07.12.2023
3048690 - UK 10,3-CC HESILED N 72
07.12.2023
3049000 - UKK 5-HESILED 24 (5X20) 1MA
07.12.2023
3050293 - QTC 2,5-HESI (5X20)
07.12.2023
3050374 - QTC 2,5-HESILED 24 (5X20)
07.12.2023
3050387 - QTC 2,5-HESILA 250 (5X20)
07.12.2023
3050390 - QTC 2,5 HESILED 60 (5X20)
07.12.2023
3060527 - UT 4-HESI (5X20) BU
07.12.2023
3062142 - PT 10,3-HESI 1000V
07.12.2023
3062143 - PT 10,3-HESILED 1000V
07.12.2023
3070053 - UT 4-PE/HESILED 24 (5X20)
07.12.2023
3070066 - UT 4-PE/HESILED 60 (5X20)
07.12.2023
3070079 - UT 4-PE/HESILA 250 (5X20)
07.12.2023
3072190 - UK 5-HESI YE/YE
07.12.2023
3073953 - UK 10-DREHSI-EX (5X20)
07.12.2023
3073966 - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)
07.12.2023
3073979 - DT 6/2,5-DREHSI-EX (5X20)
07.12.2023
3073995 - UT 4-PE/HESI (5X20)
07.12.2023
3074169 - UT 4-HESI (5X20) GY
07.12.2023
3074172 - UT 4-HESILED 24 (5X20) GY
07.12.2023
3118012 - UK-SI
07.12.2023
3118096 - UK-SI BU
07.12.2023
3118203 - UK 6-FSI/C
07.12.2023
3207908 - PT 4-HESILED 60 (5X20)
07.12.2023
3208943 - PT 4-FSI/F
07.12.2023
3208951 - PT 4-FSI/F-LED 12
07.12.2023
3208964 - PT 4-FSI/F-LED 24
07.12.2023
3211236 - UK 10,3-HESI 1000V
07.12.2023
3211249 - UK 10,3 HESILED 1000V
07.12.2023
3211861 - PT 4-HESI (5X20)
07.12.2023
3211868 - PT 6-HESILED 60 (6,3X32)
07.12.2023
3211870 - PT 6-HESI (6,3X32)
07.12.2023
3211874 - PT 6-HESILED 24 (6,3X32)
07.12.2023
3211886 - PTTB 4-HESI (5X20)
07.12.2023
3211888 - PTTB 4-HESILED 24 (5X20)
07.12.2023
3211890 - PTTB 4-HESILED 60 (5X20)
07.12.2023
3211892 - PTTB 4-HESILED 250 (5X20)
07.12.2023
3211895 - PTTB 4-HESI-EX (5X20)
07.12.2023
3211897 - PTTB 4-HESILED 24-EX (5X20)
07.12.2023
3211899 - PTTB 4-HESILED 60-EX (5X20)
07.12.2023
3211901 - PTTB 4-HESILED 250-EX (5X20)
07.12.2023
3211903 - PT 4-HESILED 24 (5X20)
07.12.2023
3211904 - PT 4-HESILED 24 (5X20) BU/BK
07.12.2023
3211905 - PT 4-HESILED 24 (5X20) BU/BU
07.12.2023
3211907 - PT 4-HESILA 250 (5X20)
07.12.2023
3211908 - PT 4-HESILA 250 (5X20) BU/BU
07.12.2023
3212133 - PT 6-HESILED 250 (6,3X32)
07.12.2023
3212166 - PT 6-FSI/C
07.12.2023
3212169 - PT 6-FSI/C-LED 12
07.12.2023
3212172 - PT 6-FSI/C-LED 24
07.12.2023
3212175 - PT 6-FSI/C-LED 48
07.12.2023
3214320 - UT 4-PE/L/HESI (5X20)
07.12.2023
3214321 - UT 4-PE/L/HESILED 24 (5X20) 120KOHM
07.12.2023
3214322 - UT 4-PE/L/HESILED 60 (5X20)
07.12.2023
3214323 - UT 4-PE/L/HESILA 250 (5X20)
07.12.2023
3214325 - UT 4-L/HESI (5X20)
07.12.2023
3214366 - UT 4-L/HESILED 24 (5X20) 120KOHM
07.12.2023
3214367 - UT 4-L/HESILED 60 (5X20)
07.12.2023
3214368 - UT 4-L/HESILA 250 (5X20)
07.12.2023
3248005 - UT 4-HESILED 24 (5X20) 120KOHM
07.12.2023
3270197 - PTC 4-HESILA 250 (5X20)
07.12.2023
3270200 - PTC 4-HESI (5X20)
07.12.2023
3270203 - PTC 4-HESILED 24 (5X20)
07.12.2023
3270205 - PTC 4-HESILED 60 (5X20)
07.12.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진