카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Fuse holders 30 A - RiLine Class fuse elements
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
Class fuse elements
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/class_sicherungs/fuseholder_30a.prj},{NB=9345.040},{BEST=9345.040},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Fuseholder Class CC},{BEZ2=30 A, 600 V, 3-polig},{AR=1,5 - 6},{B=27},{H=200},{T=MIN},{VE=4 St.},{INFOPAGE=nh2016_s118},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{GEW=0.752}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Model No. SV
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
AR
Connection of round conductors
[mm²]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9345.040
9345.040
Fuseholder Class CC
30 A, 600 V, 3-pole, top-...
1,5 - 6
27
200
4
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
0.752
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D