目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Fuse holders 30 A - RiLine Class fuse elements
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
Class fuse elements
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/class_sicherungs/fuseholder_30a.prj},{NB=9345.040},{BEST=9345.040},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Fuseholder Class CC},{BEZ2=30 A, 600 V, 3-polig},{AR=1,5 - 6},{B=27},{H=200},{T=MIN},{VE=4 St.},{INFOPAGE=nh2016_s118},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{GEW=0.752}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号 SV
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
AR
Connection of round conductors
[mm²]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
VE
包装 (件)
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9345.040
9345.040
Fuseholder Class CC
30 A, 600 V, 3-pole, top-...
1,5 - 6
27
200
4
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
0.752
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D