카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
FT-2017 - Fiche Taraudée " à couper " Laiton
LYPSIS
E3-Regulation
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e3-regulation/ft_2017.prj},{NB=lypsis_ft_2017_0157633},{CODE=0157633},{L=100},{D=13},{D1=16.00},{D2=10.00},{D3=9},{D4=10.80},{D5=12.50},{D6=13.80},{D7=16.00},{R=0.30},{L2=40},{L3=26},{L4=14},{L5=8.80},{L6=7.70},{L7=6.100},{L8=5.00},{L9=2.90},{L10=2.80},{L11=10},{L12=9},{L13=1},{ANG1=45},{ANG2=60},{SW=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
R
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
ANG1
[deg]
ANG2
[deg]
SW
[mm]
lypsis_ft_2017_0157630
0157630
100
9
10.00
6.00
6
6.90
8.10
8.70
10.00
0.30
40
26
14
8.00
6.95
5.050
4.00
2.80
1.00
10
9
1
45
60
11
lypsis_ft_2017_0157631
0157631
100
9
14.00
9.00
6
6.90
8.10
12.10
14.00
0.30
40
26
14
8.00
6.95
5.050
4.00
2.80
1.00
10
9
1
45
60
14
lypsis_ft_2017_0157632
0157632
100
13
14.00
9.00
9
10.80
12.50
12.10
14.00
0.30
40
26
14
8.80
7.70
6.100
5.00
2.90
2.80
10
9
1
45
60
14
lypsis_ft_2017_0157633
0157633
100
13
16.00
10.00
9
10.80
12.50
13.80
16.00
0.30
40
26
14
8.80
7.70
6.100
5.00
2.90
2.80
10
9
1
45
60
17
lypsis_ft_2017_0157634
0157634
100
9
9.73
6.00
6
6.90
8.10
8.20
9.74
0.90
40
26
14
8.00
6.95
5.050
4.00
2.80
1.00
10
9
1
45
60
11
lypsis_ft_2017_0157635
0157635
100
9
13.16
8.50
6
6.90
8.10
11.20
13.16
0.90
40
26
14
8.00
6.95
5.050
4.00
2.80
1.00
10
9
1
45
60
14
lypsis_ft_2017_0157636
0157636
100
13
13.16
8.50
9
10.80
12.50
11.20
13.16
0.90
40
26
14
8.80
7.70
6.100
5.00
4.00
2.90
10
9
1
45
60
14
lypsis_ft_2017_0157637
0157637
100
13
16.66
11.00
9
10.80
12.50
14.70
16.66
0.90
40
26
14
8.80
7.70
6.100
5.00
4.00
2.90
10
0
1
45
60
17
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D