FPUR, GFPUR, SFPUR, HFPUR, CFPUR, MFPUR, MGFPUR, MCFPUR - 위치결정핀 -플랜지 붙이타입-라운드테이퍼/플랜지 두께지정-안나사
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/cfpur.prj},{NB=FPUR10-P7.00-L10-B3.0-T1.0},{MAT=1},{ST=},{D=10},{P=7.00},{P1=[7.00:11.00/0.01]},{P2=[7.00:11.00/0.01]},{L=10},{B=3.0},{B1=[3.0:20.0/0.1]},{T=1.0},{T1=[1.0:10.0/0.5]},{H1=15},{ALT2=},{HDC=0.0},{HDC1=[13.0:19.0/0.5]},{C=0.5},{E=5},{M=M5},{M1=5},{LL=8},{ALT1=},{HC=0.0},{DD=4.3},{U=14.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
H
h
[mm]
E
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
FPUR6-P4.00-L6-B2.0-T1.0
FPUR6-P4.00-L6-B2.0-T1.0
열처리경도 60-63HRC
6
+0.004/+0.012
11
5
M3
5
FPUR8-P5.00-L8-B2.0-T1.0
FPUR8-P5.00-L8-B2.0-T1.0
열처리경도 60-63HRC
8
+0.005/+0.014
13
5
M5
8
FPUR10-P7.00-L10-B3.0-T1....
FPUR10-P7.00-L10-B3.0-T1....
열처리경도 60-63HRC
10
+0.005/+0.014
15
5
M5
8
FPUR12-P7.00-L12-B3.0-T1....
FPUR12-P7.00-L12-B3.0-T1....
열처리경도 60-63HRC
12
+0.006/+0.017
17
6
M5
8
FPUR13-P8.00-L13-B5.0-T1....
FPUR13-P8.00-L13-B5.0-T1....
열처리경도 60-63HRC
13
+0.006/+0.017
18
6
M8
10
FPUR16-P13.00-L16-B5.0-T1...
FPUR16-P13.00-L16-B5.0-T1...
열처리경도 60-63HRC
16
+0.006/+0.017
21
7
M8
12
FPUR20-P16.00-L20-B5.0-T1...
FPUR20-P16.00-L20-B5.0-T1...
열처리경도 60-63HRC
20
+0.007/+0.02
25
7
M8
12
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D