FPUA, FPUD, GFPUA, GFPUD, SFPUA, SFPUD - 定位销 带凸边型 - テーパ・内螺纹 - - P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpua.prj},{NB=FPUA10-P7.00-L10-B2.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=UA},{D=10},{P=7.00},{L=10},{B=2.0},{MM=3},{H=13},{LL=8},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
m
[mm]
H
[mm]
W
(W)
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S
[mm]
Q1
Q
[mm]
FPUA5-P3.00-L5-B2.0
FPUA5-P3.00-L5-B2.0
5
2
8
0.0
M2
0.0
0
0.0
FPUA6-P4.00-L6-B2.0
FPUA6-P4.00-L6-B2.0
6
2
8
0.0
M3
0.0
0
0.0
FPUA8-P5.00-L8-B2.0
FPUA8-P5.00-L8-B2.0
8
3
11
0.0
M5
0.0
0
0.0
FPUA10-P7.00-L10-B2.0
FPUA10-P7.00-L10-B2.0
10
3
13
0.0
M5
0.0
0
0.0
FPUA12-P7.00-L12-B3.0
FPUA12-P7.00-L12-B3.0
12
3
15
0.0
M5
0.0
0
0.0
FPUA13-P8.00-L13-B3.0
FPUA13-P8.00-L13-B3.0
13
4
16
0.0
M8
0.0
0
0.0
FPUA16-P13.00-L16-B5.0
FPUA16-P13.00-L16-B5.0
16
4
19
0.0
M8
0.0
0
0.0
FPUA20-P16.00-L20-B5.0
FPUA20-P16.00-L20-B5.0
20
5
23
0.0
M8
0.0
0
0.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D