품질보증 정보
카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Form 1500/T2S - Double pull-action series for hight temperatures
Speedyblock
Rotation series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/rotazionale/t2s_2011_asmtab.prj},{NB=1500/T2S-0},{CODICE=AL750},{MODELLO=1500/T2S},{FAM=Toggle clamps},{SER=Rotational},{USE=T2S application},{ANGOLO=0},{PPATH=t2s_2011_asmtpl.prj},{A=256},{B=55},{C=26},{D=155},{E=43},{F=72},{G=30},{H=40},{I=16},{L=65},{M=30},{N=55},{P=70},{Q=5.5},{R=222},{S=28},{T=M10},{FH=1500},{GR=1240}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
USE
Characteristics and applications
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
FH
[daN]
GR
[g]
1500/T2S
AL750
1500/T2S
Toggle clamps
Rotational
The tool comes with a bar...
256
55
26
155
43
72
30
40
16
65
30
55
70
5.5
222
28
M10
1500
1240
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D