피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: MuA
생성됨: 28.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MuA
Folded spiral seam pipe
MuA
Powered by
CAD모델 선택
WFRO - Wickelfalzovalrohre WFRO
14.02.2023
STVO - Slip joint, oval STVO
14.02.2023
MFO - Tube coupling (fitting connection), oval MFO
14.02.2023
EDO - End cap, oval EDO
14.02.2023
ASTO - Connection sleeve, oval, 90° ASTO
14.02.2023
ASTSO - Connection sleeve, symmetrical, oval ASTSO
14.02.2023
ASTTO - Connection sleeve, tangential, oval ASTTO
14.02.2023
BVSO 90° - Elbow, vertical, oval 90° BVSO
08.12.2022
BVSO 45° - Elbow, vertical, oval 45° BVSO
08.12.2022
BVSO 30° - Elbow, vertical, oval 30° BVSO
08.12.2022
BHSO 90° - Elbow, horizontal, oval 90° BHSO
08.12.2022
BHSO 45° - Elbow, horizontal, oval 45° BHSO
07.12.2022
BHSO 30° - Elbow, horizontal, oval 30° BHSO
07.12.2022
ETGVO - Offset, vertical, oval ETGVO
07.12.2022
ETGHO - Offset, horizontal, oval ETGHO
07.12.2022
ATVO - Abzweig, vertikal, oval
14.02.2023
ATHO - Branch tube, horizontal, oval ATHO
14.02.2023
USO - Reduction fitting, symmetrical, oval-oval USO
14.02.2023
UAO - Reduction fitting, asymmetrical, oval-oval UAO
14.02.2023
USRO - Transition fitting, symmetrical, round-oval USRO
14.02.2023
UARO - Transition fitting, asymmetrical, round-oval UARO
14.02.2023
DKO - Throttle valve, oval DKO
14.02.2023
TSDO - Telephone sound absorber, oval TSDO
14.02.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진