FN8049 - FISCHER SaMontec Bügelschelle FUBD
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/8049.prj},{NB=715921(300)},{ARTNR=715921},{LODLEVEL=300},{FN=FN8049},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=539567},{MKT=FI 539567 SM BügSchel,FUDB 60,50},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Bügelschelle FUBD},{LTEXT2=Stahl galvanisch verzinkt},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FUBD 60 (539567)},{BXS=30 x 2.25},{B=30},{S=2.25},{D=56},{H=98},{HS=5.500},{HS1=26.800},{H1=45.380},{H2=67.619},{R=32.8},{R1=28.9},{B1=64.5},{B2=32.50},{VERS=3},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
BXS
Breite x Stärke
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
715919
715919
FN8049
F4
FISCHER SAMONTEC
539564
FI 539564 SM BügSchel,FUB...
FISCHER SaMontec Bügelsch...
Stahl galvanisch verzinkt
-
FUBD 40 (539564)
25 x 1.75
36
71
715920
715920
FN8049
F4
FISCHER SAMONTEC
539566
FI 539566 SM BügSchel,FUD...
FISCHER SaMontec Bügelsch...
Stahl galvanisch verzinkt
-
FUBD 52 (539566)
25 x 2.0
48
90
715921
715921
FN8049
F4
FISCHER SAMONTEC
539567
FI 539567 SM BügSchel,FUD...
FISCHER SaMontec Bügelsch...
Stahl galvanisch verzinkt
-
FUBD 60 (539567)
30 x 2.25
56
98
715922
715922
FN8049
F4
FISCHER SAMONTEC
539568
FI 539568 SM BügSchel,FUD...
FISCHER SaMontec Bügelsch...
Stahl galvanisch verzinkt
-
FUBD 76 (539569)
30 x 2.75
70
113
715923
715923
FN8049
F4
FISCHER SAMONTEC
539569
FI 539569 SM BügSchel,FUD...
FISCHER SaMontec Bügelsch...
Stahl galvanisch verzinkt
-
FUBD 94 (539569)
30 x 2.75
88
141
715924
715924
FN8049
F4
FISCHER SAMONTEC
539570
FI 539570 SM BügSchel,FUD...
FISCHER SaMontec Bügelsch...
Stahl galvanisch verzinkt
-
FUBD 100 (539570)
30 x 2.75
94
147
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D