피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN5180 - FISCHER SaMontec Siliconrohrschellen
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/5180.prj},{NB=584636(300)},{ARTNR=584636},{LODLEVEL=300},{FN=FN5180},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=63502},{MKT=FI 63502 SM SiliRohSchel znb,FRSH 60-64},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Siliconrohrschellen},{LTEXT2=FRSH Stahl galvanisch verzinkt},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FRSH 60-64 (63502)},{A=M8},{A1=8.0},{B=110},{B1=20},{D=60},{DX=60.000},{H=86},{HHH=89.200},{NENN=2\"},{S=1.4},{Z=46},{ZZZ=48.000},{VERS=8},{D1=38.500},{H1=7.500},{BX=96.0},{SW=13.0},{H2=8.500},{BXX=24.00},{H2RUBBER=10.00},{A2RUBBER=4.30},{INPUTX=8.0},{INPUTY=1.2},{HSCREW=23.610},{H1SCREW=3.610},{D1SCREW=10.000},{D2SCREW=5.000},{ROTATION=83},{ROTATION2=82},{PLATE1D=10.000},{PLATE1H=1.410},{PLATE2H=2.500},{PLATE2D=7.710},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
Z
[mm]
584629
584629
FN5180
F4
FISCHER SAMONTEC
63490
FI 63490 SM SiliRohSchel ...
FISCHER SaMontec Siliconr...
FRSH Stahl galvanisch ver...
-
FRSH 15-19 (63490)
M8
15
41
1.4
24
584630
584630
FN5180
F4
FISCHER SAMONTEC
63492
FI 63492 SM SiliRohSchel ...
FISCHER SaMontec Siliconr...
FRSH Stahl galvanisch ver...
-
FRSH 20-24 (63492)
M8
20
46
1.4
26
584631
584631
FN5180
F4
FISCHER SAMONTEC
63494
FI 63494 SM SiliRohSchel ...
FISCHER SaMontec Siliconr...
FRSH Stahl galvanisch ver...
-
FRSH 25-30 (63494)
M8
25
52
1.4
29
584632
584632
FN5180
F4
FISCHER SAMONTEC
63495
FI 63495 SM SiliRohSchel ...
FISCHER SaMontec Siliconr...
FRSH Stahl galvanisch ver...
-
FRSH 32-37 (63495)
M8
32
59
1.4
33
584633
584633
FN5180
F4
FISCHER SAMONTEC
63498
FI 63498 SM SiliRohSchel ...
FISCHER SaMontec Siliconr...
FRSH Stahl galvanisch ver...
-
FRSH 40-45 (63498)
M8
40
67
1.4
37
584634
584634
FN5180
F4
FISCHER SAMONTEC
63499
FI 63499 SM SiliRohSchel ...
FISCHER SaMontec Siliconr...
FRSH Stahl galvanisch ver...
-
FRSH 48-53 (63499)
M8
48
75
1.4
41
584635
584635
FN5180
F4
FISCHER SAMONTEC
63500
FI 63500 SM SiliRohSchel ...
FISCHER SaMontec Siliconr...
FRSH Stahl galvanisch ver...
-
FRSH 54-59 (63500)
M8
54
81
1.4
44
584636
584636
FN5180
F4
FISCHER SAMONTEC
63502
FI 63502 SM SiliRohSchel ...
FISCHER SaMontec Siliconr...
FRSH Stahl galvanisch ver...
-
FRSH 60-64 (63502)
M8
60
86
1.4
46
584637
584637
FN5180
F4
FISCHER SAMONTEC
63504
FI 63504 SM SiliRohSchel ...
FISCHER SaMontec Siliconr...
FRSH Stahl galvanisch ver...
-
FRSH 68-73 (63504)
M10
68
95
1.5
51
584638
584638
FN5180
F4
FISCHER SAMONTEC
63505
FI 63505 SM SiliRohSchel ...
FISCHER SaMontec Siliconr...
FRSH Stahl galvanisch ver...
-
FRSH 72-78 (63505)
M10
72
100
1.5
55
584639
584639
FN5180
F4
FISCHER SAMONTEC
63511
FI 63511 SM SiliRohSchel ...
FISCHER SaMontec Siliconr...
FRSH Stahl galvanisch ver...
-
FRSH 80-86 (63511)
M10
80
108
1.5
58
584640
584640
FN5180
F4
FISCHER SAMONTEC
63513
FI 63513 SM SiliRohSchel ...
FISCHER SaMontec Siliconr...
FRSH Stahl galvanisch ver...
-
FRSH 89-92 (63513)
M10
89
114
1.5
61
584641
584641
FN5180
F4
FISCHER SAMONTEC
63518
FI 63518 SM SiliRohSchel ...
FISCHER SaMontec Siliconr...
FRSH Stahl galvanisch ver...
-
FRSH 95-103 (63518)
M10
95
125
1.5
67
584642
584642
FN5180
F4
FISCHER SAMONTEC
63520
FI 63520 SM SiliRohSchel ...
FISCHER SaMontec Siliconr...
FRSH Stahl galvanisch ver...
-
FRSH 102-116 (63520)
M10
102
140
2.0
74
584644
584644
FN5180
F4
FISCHER SAMONTEC
63537
FI 63537 SM SiliRohSchel ...
FISCHER SaMontec Siliconr...
FRSH Stahl galvanisch ver...
-
FRSH 133-141 (63537)
M8/M10
133
174
2.0
95
584645
584645
FN5180
F4
FISCHER SAMONTEC
91507
FI 91507 SM SiliRohSchel ...
FISCHER SaMontec Siliconr...
FRSH Stahl galvanisch ver...
-
FRSH 159-168 (91507)
M8/M10
159
201
2.0
109
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D