FN 9845 - GESIPA CAP®Blindnietmuttern Kleinkopf Stahl
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
CAP®
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/cap/gesipa_fn_9845.prj},{NB=SFS FN 9845 682444 Blindnietmuttern Kleinkopf Stahl M4 6x16 KL 0.25-3},{IDNR=},{ARTNR=682444},{NAME= M4 6x16 (1464295) KL 0.25-3},{MAT=Stahl},{OBERFLAECHE=Verzinkt blau},{ONR=1464295},{D1=6},{L=16.0},{KL=0.25-3},{G=M4},{NDM=4.000},{D2=7.4},{BOHR=6.1},{K=0.60},{SCHK=1500},{VERP=500},{PR=12.70},{PR2000=9.60},{CNSAVOID=0},{EOL=EOL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
NDM
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Kopfhoehe
[mm]
SCHK
Scherkraft
ⁿ/ₐ
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
PR
ⁿ/ₐ
PR2000
ⁿ/ₐ
CNSAVOID
ⁿ/ₐ
SFS FN 3563 682444 Blindn...
682444
M4 6x16 (1464295) KL 0.2...
Stahl
Verzinkt blau
1464295
6
16.0
0.25-3
M4
4.000
7.4
6.1
0.60
1500
500
12.70
9.60
0
SFS FN 3563 682445 Blindn...
682445
M5 7x18 (1464294) KL 0.25...
Stahl
Verzinkt blau
1464294
7
18.0
0.25-3
M5
5.000
8.4
7.1
0.70
2200
500
11.70
8.80
0
SFS FN 3563 656821 Blindn...
656821
M6 9x21,5 (1464293) KL 0....
Stahl
Verzinkt blau
1464293
9
21.5
0.25-3.5
M6
6.000
10.4
9.1
0.70
3900
100
11.20
8.40
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D