피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN 3588 - GESIPA Blindnietmuttern flachrund 6Kt A2
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3588.prj},{NB=SFS FN 3588 540344 Blindnietmutter flachrund 6Kt A2 M5 7x12 KL 0.5-3},{IDNR=},{ARTNR=540344},{NAME=M5 7x12 (6434015) KL 0,5-3},{MAT=Rostfrei A2},{ONR=6434015},{D1=7},{L=12.0},{KL=0.5-3},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=10},{BOHR=SW+0.1},{K=1.0},{SW=7},{SCHK=3200},{VERP=500},{PR=34.90},{PR2000=26.20},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Head height
[mm]
SW
Sechskant
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3588 540343 Blindn...
540343
Rostfrei A2
6434007
6
11.0
0.5-2
M4
9
SW+0.1
0.8
6
500
SFS FN 3588 540344 Blindn...
540344
Rostfrei A2
6434015
7
12.0
0.5-3
M5
10
SW+0.1
1.0
7
500
SFS FN 3588 540345 Blindn...
540345
Rostfrei A2
6434024
9
15.5
0.5-3
M6
13
SW+0.1
1.5
9
250
SFS FN 3588 540346 Blindn...
540346
Rostfrei A2
6434210
11
17.0
0.5-3
M8
16
SW+0.1
1.5
11
100
SFS FN 3588 107750 Blindn...
107750
Rostfrei A2
1530610
11
20.0
3-6
M8
16
SW+0.1
1.5
11
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D