피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN 3557 - GESIPA CAP®Blindnietmuttern flachrund Stahl
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
CAP®
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/cap/gesipa_fn_3557.prj},{NB=SFS FN 3557 455085 Blindnietmuttern flachrund Stahl M5 7x19 KL 2,5-5},{IDNR=},{ARTNR=455085},{NAME=M5 7x19 (1432374) KL 2,5-5},{MAT=Stahl},{OBERFLAECHE=Verzinkt blau},{ONR=1432374},{D1=7},{L=19.0},{KL=2,5-5},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=10},{BOHR=7.1},{K=1.0},{SCHK=1400},{VERP=250},{PR=},{PR2000=},{CNSAVOID=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
NDM
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Kopfhoehe
[mm]
SCHK
Scherkraft
ⁿ/ₐ
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
PR
ⁿ/ₐ
PR2000
ⁿ/ₐ
CNSAVOID
ⁿ/ₐ
SFS FN 3557 455084 Blindn...
455084
M4 6x17 (1432369) KL 2,5-...
Stahl
Verzinkt blau
1432369
6
17.0
2,5-4,5
M4
4.000
9
6.1
0.8
1000
500
0
SFS FN 3557 682417 Blindn...
682417
M4 6x15 (1432370) KL 0.25...
Stahl
Verzinkt blau
1432370
6
15.0
0.25-3.0
M4
4.000
9
6.1
0.8
1000
500
0
SFS FN 3557 682419 Blindn...
682419
M5 7x17 (1432373) KL0.25-...
Stahl
Verzinkt blau
1432373
7
17.0
0.25-3.0
M5
5.000
10
7.1
1.0
1400
500
0
SFS FN 3557 455085 Blindn...
455085
M5 7x19 (1432374) KL 2,5-...
Stahl
Verzinkt blau
1432374
7
19.0
2,5-5
M5
5.000
10
7.1
1.0
1400
250
0
SFS FN 3557 682421 Blindn...
682421
M6 9x21,5 (1432375) KL 0....
Stahl
Verzinkt blau
1432375
9
21.5
0.25-3.5
M6
6.000
12
9.1
1.5
2200
100
0
SFS FN 3557 682442 Blindn...
682442
M6 9x24,5 (1432376) KL0.2...
Stahl
Verzinkt blau
1432376
9
24.5
3-5.5
M6
6.000
12
9.1
1.5
2200
100
0
SFS FN 3557 596392 Blindn...
596392
M8 11x24 (1432377) KL 0,2...
Stahl
Verzinkt blau
1432377
11
24.0
0.25-3
M8
8.000
14
11.1
1.5
3000
100
0
SFS FN 3557 455086 Blindn...
455086
M8 11x27 (1432378) KL 3-6
Stahl
Verzinkt blau
1432378
11
27.0
3-6
M8
8.000
14
11.1
1.5
3000
100
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D