FLN - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD모델 선택
{cps/cpsfix/fln.prj},{NB=FLN-M16B},{TYPE=M},{SIZE=16},{THREAD=M20 X 1.5},{COLOR=B},{S=18.3},{H=6.0},{L=28.0},{SW=26.0},{SX=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
ⁿ/ₐ
THREAD
나사
ⁿ/ₐ
S
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
FLN-G07B
G
07
G1/4"
11.7
6.0
20.9
19.0
FLN-G10B
G
10
G1/2"
19.0
6.0
29.5
27.3
FLN-G12B
G
12
G1/2"
19.0
6.0
29.5
27.3
FLN-G16B
G
16
G1/2"
19.0
6.0
29.5
27.3
FLN-G22B
G
22
G3/4"
24.4
6.8
38.7
36.0
FLN-G28B
G
28
G1"
31.0
6.8
48.0
44.0
FLN-G36B
G
36
G1 1/4"
39.3
8.0
52.4
49.0
FLN-G42B
G
42
G1 1/2"
45.0
8.0
71.0
65.0
FLN-G48B
G
48
G2"
57.0
8.0
72.0
70.0
FLN-M10B
M
10
M12 X 1.5
10.3
6.0
18.6
17.0
FLN-M12B
M
12
M16 X 1.5
14.3
6.0
24.0
22.0
FLN-M16B
M
16
M20 X 1.5
18.3
6.0
28.0
26.0
FLN-M22B
M
22
M25 X 1.5
23.3
6.8
35.6
33.0
FLN-M28B
M
28
M32 X 1.5
30.3
6.8
43.6
40.0
FLN-M36B
M
36
M40 X 1.5
38.5
8.0
54.0
50.0
FLN-M48B
M
48
M50 X 1.5
48.5
8.0
65.8
60.0
FLN-P07B
P
07
Pg07
11.5
4.0
21.1
19.0
FLN-P09B
P
09
Pg09
14.0
4.0
24.0
22.0
FLN-P11B
P
11
Pg11
17.7
6.0
25.9
24.0
FLN-P13B
P
13
Pg13.5
19.2
6.0
29.0
27.0
FLN-P16B
P
16
Pg16
21.3
6.0
32.2
30.0
FLN-P21B
P
21
Pg21
27.3
6.8
38.8
36.0
FLN-P29B
P
29
Pg29
35.8
6.8
50.0
46.0
FLN-P36B
P
36
Pg36
46.0
8.0
65.3
60.0
FLN-P48B
P
48
Pg48
58.3
8.0
76.8
70.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D