피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Flat round head , rivet thorn - Stainless steel - Blind Rivets
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Cup (closed) - Blind rivets
Rivet cases - Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/becher_blindniet/nietheulsen_edelstahl/flach_e_stahl.prj},{NB=KVT TD 508 GT(14.8)},{D=4.0},{L=11.8},{FORM=1},{P=4.80},{P1=4.8-6.4},{PMIN=4.800},{PMAX=6.400},{BZC=TD 508 GT},{W=Hülse : Edelstahl , Dorn : Edelstahl},{B=4.1},{F1=4000},{F2=3300},{D1=2.36},{X1=4.080},{X2=1.000},{X3=8.220},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT TD 402 GT
3.2
6.6
0.1-1.6
TD 402 GT
Pod : Stainless steel , T...
3.3
2220
2100
2.00
KVT TD 404 GT
3.2
8.0
1.6-3.2
TD 404 GT
Pod : Stainless steel , T...
3.3
2220
2100
2.00
KVT TD 406 GT
3.2
9.7
3.2-4.8
TD 406 GT
Pod : Stainless steel , T...
3.3
2220
2100
2.00
KVT TD 408 GT
3.2
11.3
4.8-6.4
TD 408 GT
Pod : Stainless steel , T...
3.3
2220
2100
2.00
KVT TD 410 GT
3.2
12.9
6.4-7.9
TD 410 GT
Pod : Stainless steel , T...
3.3
2220
2100
2.00
KVT TD 504 GT
4.0
8.6
0.1-3.2
TD 504 GT
Pod : Stainless steel , T...
4.1
4000
3300
2.36
KVT TD 506 GT
4.0
10.2
3.2-4.8
TD 506 GT
Pod : Stainless steel , T...
4.1
4000
3300
2.36
KVT TD 508 GT
4.0
11.8
4.8-6.4
TD 508 GT
Pod : Stainless steel , T...
4.1
4000
3300
2.36
KVT TD 510 GT
4.0
13.4
6.4-7.9
TD 510 GT
Pod : Stainless steel , T...
4.1
4000
3300
2.36
KVT TD 604 GT
4.8
9.2
0.1-3.2
TD 604 GT
Pod : Stainless steel , T...
4.9
4400
4300
2.97
KVT TD 606 GT
4.8
10.8
3.2-4.8
TD 606 GT
Pod : Stainless steel , T...
4.9
4400
4300
2.97
KVT TD 608 GT
4.8
12.5
4.8-6.4
TD 608 GT
Pod : Stainless steel , T...
4.9
4400
4300
2.97
KVT TD 612 GT
4.8
15.5
6.4-9.5
TD 612 GT
Pod : Stainless steel , T...
4.9
4400
4300
2.97
KVT TD 616 GT
4.8
18.5
9.5-12.7
TD 616 GT
Pod : Stainless steel , T...
4.9
4400
4300
2.97
KVT TD 808 GT
6.4
14.2
0.1-6.4
TD 808 GT
Pod : Stainless steel , T...
6.5
8700
6800
3.93
KVT TD 810 GT
6.4
15.7
6.4-7.9
TD 810 GT
Pod : Stainless steel , T...
6.5
8700
6800
3.93
KVT TD 816 GT
6.4
20.5
7.9-12.7
TD 816 GT
Pod : Stainless steel , T...
6.5
8700
6800
3.93
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D