카탈로그: ASOH
생성됨: 06.07.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ASOH
Flare nuts
ASOH
Flared type pipe joint
Powered by
CAD모델 선택
{asoh/flared_type_pipe_joint/flare_nuts.prj},{NB=FN-1033},{IDNR=},{CNSORDERNO=FN-1033},{D=8.00},{SD=UNF5/8X18},{B=21},{L=21.0},{SDX=15.875}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
SD
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
FN-1016
FN-1016
6.00
PF1/8
12
14.0
FN-1006
FN-1006
6.00
UNF7/16X20
16
17.5
FN-1022
FN-1022
6.00
UNF7/16X20
16
17.5
FN-1008
FN-1008
6.35
UNF1/2X20
17
18.0
FN-1033
FN-1033
8.00
UNF5/8X18
21
21.0
FN-1010
FN-1010
9.53
UNF5/8X18
21
21.0
FN-1012
FN-1012
10.00
UNF3/4X16
24
24.0
FN-1044
FN-1044
12.00
UNF3/4X16
24
24.0
FN-1015
FN-1015
12.70
UNF7/8X14
27
28.0
FN-1055
FN-1055
15.00
UNF7/8X14
27
28.0
FN-1066
FN-1066
19.05
UNS1 1/16X14
32
32.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D