Flachrundkopf , Hochfeste F - Grip , Nietdorn - Stahl , verzinkt - Blind Rivets
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
High - strength - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/pop_blindniete/hochfeste_blindniet/nietheulsen_aluminum/f_grip_21.prj},{NB=KVT FG21-04811-511(13.5)},{D=4.8},{L=14},{FORM=1},{P=3.50},{PMIN=3.500},{PMAX=6.000},{P1=3.5-6.0},{BZC=FG21-04811-511},{W=Hülse : Stahl, verzinkt , Dorn : Stahl, verzinkt},{B=4.9 - 5.0},{F1=4000},{F2=4600},{D1=3},{X1=4.880},{X2=1.600},{X3=9.820}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT FG21-04811-511
4.8
14
3.5-6.0
FG21-04811-511
Hülse : Stahl, verzinkt ,...
4.9 - 5.0
4000
4600
3
KVT FG21-04814-511
4.8
17
6.0-8.5
FG21-04814-511
Hülse : Stahl, verzinkt ,...
4.9 - 5.0
3550
5700
3
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D