Flachrundkopf , Hochfeste F - Grip , Nietdorn - Stahl - Blind Rivets
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
High - strength - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/pop_blindniete/hochfeste_blindniet/nietheulsen_aluminum/f_grip_11.prj},{NB=KVT FG11-04809-511(11.5)},{D=4.8},{L=11},{FORM=1},{P=1.50},{PMIN=1.500},{PMAX=3.500},{P1=1.5-3.5},{BZC=FG11-04809-511},{W=Hülse : Aluminium , Dorn : Stahl},{B=4.9 - 5.0},{F1=2050},{F2=1850},{D1=3},{X1=4.880},{X2=1.600},{X3=9.820}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT FG11-04809-511
4.8
11
1.5-3.5
FG11-04809-511
Hülse : Aluminium , Dorn ...
4.9 - 5.0
2050
1850
3
KVT FG11-04812-511
4.8
14
3.5-6.0
FG11-04812-511
Hülse : Aluminium , Dorn ...
4.9 - 5.0
2800
2600
3
KVT FG11-04814-511
4.8
16
6.0-8.5
FG11-04814-511
Hülse : Aluminium , Dorn ...
4.9 - 5.0
2800
3500
3
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D