FJPZFA, MFPZFA, DFPZFA, FKPZFA,FJPDZFA, MFPDZFA, FKPDZFA - 위치결정핀 -수지대두타입- 스탠다드 - 플랫/P치수/L치수/B치수지정타입
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/mfpzfa.prj},{NB=FJPZFA4-P4.50-L4-B2.0},{SHP=},{MAT=FJP},{D=4},{DTOLM6=+0.012/+0.004},{DTOLG6=-},{P=4.50},{L=4},{LZ=[4-8/1]},{LY=0},{LYFA=0},{LX=0},{B=2.0},{B1=[2.0-10.0/0.1]},{BFA=[2.0-10.0/0.1]},{C1=1.0},{C2=1.0},{ALPHA=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
COLOR
색상
ⁿ/ₐ
OT
사용분위기온도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D치수공차 m6
[mm]
C
[mm]
LL1
l1
[mm]
W
(W)
[mm]
FJPZFA1-P1.50-L2-B2.0
FJPZFA1-P1.50-L2-B2.0
흑색
-45~95
1
+0.008/+0.002
0.3
0
0.0
FJPZFA2-P2.50-L2-B2.0
FJPZFA2-P2.50-L2-B2.0
흑색
-45~95
2
+0.008/+0.002
0.5
0
0.0
FJPZFA3-P3.50-L3-B2.0
FJPZFA3-P3.50-L3-B2.0
흑색
-45~95
3
+0.008/+0.002
0.5
1
0.0
FJPZFA4-P4.50-L4-B2.0
FJPZFA4-P4.50-L4-B2.0
흑색
-45~95
4
+0.012/+0.004
1.0
1
0.0
FJPZFA5-P5.50-L5-B2.0
FJPZFA5-P5.50-L5-B2.0
흑색
-45~95
5
+0.012/+0.004
1.0
1
0.0
FJPZFA6-P6.50-L6-B2.0
FJPZFA6-P6.50-L6-B2.0
흑색
-45~95
6
+0.012/+0.004
1.0
1
0.0
FJPZFA8-P9.00-L8-B3.0
FJPZFA8-P9.00-L8-B3.0
흑색
-45~95
8
+0.015/+0.006
1.5
1
0.0
FJPZFA10-P11.00-L10-B4.0
FJPZFA10-P11.00-L10-B4.0
흑색
-45~95
10
+0.015/+0.006
2.0
1
0.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D