카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 7562
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Compact Series 7000 in technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/mod_7562.prj},{NB=7562 6-1/4},{IDNR=},{MOD=7562 6-1/4},{A=6},{D=G1/4},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{F=23.0},{H=6},{L=44.0},{M=11.4},{S=4},{SW=14},{T=14.5},{T1=14.0},{T2=17.5},{INFO=Infotext},{L1=1.600},{L2=4.220},{L3=0.5572},{L4=4.500},{H1=15.200},{H2=13.500},{L5=21.700},{L6=11.800},{L7=10.100},{L8=6.900},{L9=5.800},{L10=10.100},{L11=4.175},{L12=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
heavy
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
7562 4-1/8
7562 4-1/8
4
G1/8
18.5
5
40.5
9.0
4
12
12.2
11.6
16.5
7562 6-1/8
7562 6-1/8
6
G1/8
23.0
5
44.0
11.4
4
14
14.5
14.0
18.5
7562 6-1/4
7562 6-1/4
6
G1/4
23.0
6
44.0
11.4
4
14
14.5
14.0
17.5
7562 8-1/8
7562 8-1/8
8
G1/8
27.2
5
47.5
13.5
4
14
17.0
14.0
17.5
7562 8-1/4
7562 8-1/4
8
G1/4
26.2
6
49.0
12.7
4
17
16.5
15.5
19.5
7562 10-1/4
7562 10-1/4
10
G1/4
31.7
6
55.0
15.8
4
17
16.5
16.0
19.5
7562 10-3/8
7562 10-3/8
10
G3/8
31.7
7
55.5
15.8
4
19
16.5
16.0
19.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D