카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 7432
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Compact Series 7000 in technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/mod_7432.prj},{NB=7432 8-1/4},{IDNR=},{MOD=7432 8-1/4},{A=8},{D=G1/4},{E=14.5},{G=13.9},{H=6.0},{L=41},{SW=14},{C=5.0},{SW1=14},{INFO=Infotext},{DNDM=13.157},{DKDM=11.445},{LL=2.500},{D1=10.000},{D2=13.900},{L1=15.000},{L2=8.500},{R1=10.500},{R=0.500},{D3=6.000},{T1=10.000},{SWH=5.500},{DD=13.800},{GL=4.200},{SWX=7.500},{DD1=9.500},{TYPE=1},{SWH1=0.000},{R2=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
7432 4-M5
7432 4-M5
4
M5
14.0
9.4
3.5
34
9
7432 4-1/8
7432 4-1/8
4
G1/8
11.5
9.4
5.0
34
12
7432 6-M5
7432 6-M5
6
M5
15.5
11.6
3.5
37
9
7432 6-1/8
7432 6-1/8
6
G1/8
13.0
11.6
5.0
37
12
7432 6-1/4
7432 6-1/4
6
G1/4
13.0
11.6
6.0
37
14
7432 8-1/8
7432 8-1/8
8
G1/8
16.0
13.9
5.0
41
12
7432 8-1/4
7432 8-1/4
8
G1/4
14.5
13.9
6.0
41
14
7432 8-3/8
7432 8-3/8
8
G3/8
15.5
13.9
7.0
41
19
7432 10-1/4
7432 10-1/4
10
G1/4
18.5
16.1
6.0
48
14
7432 10-3/8
7432 10-3/8
10
G3/8
17.5
16.1
7.0
48
19
7432 12-1/4
7432 12-1/4
12
G1/4
30.5
20.2
6.0
56
20
7432 12-3/8
7432 12-3/8
12
G3/8
30.5
20.2
7.0
56
20
7432 12-1/2
7432 12-1/2
12
G 1/2
30.5
20.2
8.0
56
24
7432 16-1/2
7432 16-1/2
16
G 1/2
25.5
27.0
8.0
67
24
7432 16-3/4
7432 16-3/4
16
G 3/4
24.0
27.0
9.0
67
30
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D