FH4 - Self-clinching stud
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-clinching flush head studs - suitable for VA sheets and other sheet metals
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/fh4/fh4.prj},{NB=KVT FH4-M4-20},{IDNR=},{W=FH4},{WX='FH4', 'Rostbeständiger Stahl (AISI 400) passiviert', 'FHP', 'Rostbeständiger Stahl A286'},{L=20},{D1=M4},{LB=4.00},{D2=5.9},{A=2.4},{SM=1.0},{MRL=7.2},{NDM=4.0},{KDM=3.141},{L1=0.4150},{L2=0.3000},{L3=0.2000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
L
Length ±0.4
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
±0.4
[mm]
A
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT FH4-M3-6
FH4-M3-6
6
M3
3.00
4.6
2.1
1.0
5.6
KVT FH4-M3-8
FH4-M3-8
8
M3
3.00
4.6
2.1
1.0
5.6
KVT FH4-M3-10
FH4-M3-10
10
M3
3.00
4.6
2.1
1.0
5.6
KVT FH4-M3-12
FH4-M3-12
12
M3
3.00
4.6
2.1
1.0
5.6
KVT FH4-M3-15
FH4-M3-15
15
M3
3.00
4.6
2.1
1.0
5.6
KVT FH4-M3-18
FH4-M3-18
18
M3
3.00
4.6
2.1
1.0
5.6
KVT FH4-M3-20
FH4-M3-20
20
M3
3.00
4.6
2.1
1.0
5.6
KVT FH4-M3-25
FH4-M3-25
25
M3
3.00
4.6
2.1
1.0
5.6
KVT FH4-M4-6
FH4-M4-6
6
M4
4.00
5.9
2.4
1.0
7.2
KVT FH4-M4-8
FH4-M4-8
8
M4
4.00
5.9
2.4
1.0
7.2
KVT FH4-M4-10
FH4-M4-10
10
M4
4.00
5.9
2.4
1.0
7.2
KVT FH4-M4-12
FH4-M4-12
12
M4
4.00
5.9
2.4
1.0
7.2
KVT FH4-M4-15
FH4-M4-15
15
M4
4.00
5.9
2.4
1.0
7.2
KVT FH4-M4-18
FH4-M4-18
18
M4
4.00
5.9
2.4
1.0
7.2
KVT FH4-M4-20
FH4-M4-20
20
M4
4.00
5.9
2.4
1.0
7.2
KVT FH4-M4-25
FH4-M4-25
25
M4
4.00
5.9
2.4
1.0
7.2
KVT FH4-M4-30
FH4-M4-30
30
M4
4.00
5.9
2.4
1.0
7.2
KVT FH4-M4-35
FH4-M4-35
35
M4
4.00
5.9
2.4
1.0
7.2
KVT FH4-M5-8
FH4-M5-8
8
M5
5.00
6.5
2.7
1.0
7.2
KVT FH4-M5-10
FH4-M5-10
10
M5
5.00
6.5
2.7
1.0
7.2
KVT FH4-M5-12
FH4-M5-12
12
M5
5.00
6.5
2.7
1.0
7.2
KVT FH4-M5-15
FH4-M5-15
15
M5
5.00
6.5
2.7
1.0
7.2
KVT FH4-M5-18
FH4-M5-18
18
M5
5.00
6.5
2.7
1.0
7.2
KVT FH4-M5-20
FH4-M5-20
20
M5
5.00
6.5
2.7
1.0
7.2
KVT FH4-M5-25
FH4-M5-25
25
M5
5.00
6.5
2.7
1.0
7.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D