FH / FHS / FHA - Self-clinching stud
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-clinching flush head studs
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/fh_fhs_fha/fh_fhs_fha.prj},{NB=KVT FH-M5-8},{IDNR=},{W=FH},{L=8},{D1=M5},{LB=5.00},{D2=6.5},{D3=5.1},{A=2.70},{SM=1.0},{MRL=7.2},{NDM=5.0},{KDM=4.019},{WX='FH', 'Stahl, gehärtet, verzinkt, farblos passiviert' , 'FHS', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{L1=0.450},{L2=0.375},{L3=0.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
L
Length ±0.4
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
±0.4
[mm]
D3
[mm]
A
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT FH-M2.5-6
FH-M2.5-6
6
M2.5
2.50
4.1
2.6
1.95
1.0
5.4
KVT FH-M2.5-8
FH-M2.5-8
8
M2.5
2.50
4.1
2.6
1.95
1.0
5.4
KVT FH-M2.5-10
FH-M2.5-10
10
M2.5
2.50
4.1
2.6
1.95
1.0
5.4
KVT FH-M2.5-12
FH-M2.5-12
12
M2.5
2.50
4.1
2.6
1.95
1.0
5.4
KVT FH-M2.5-15
FH-M2.5-15
15
M2.5
2.50
4.1
2.6
1.95
1.0
5.4
KVT FH-M2.5-18
FH-M2.5-18
18
M2.5
2.50
4.1
2.6
1.95
1.0
5.4
KVT FH-M3-6
FH-M3-6
6
M3
3.00
4.6
3.1
2.10
1.0
5.6
KVT FH-M3-8
FH-M3-8
8
M3
3.00
4.6
3.1
2.10
1.0
5.6
KVT FH-M3-10
FH-M3-10
10
M3
3.00
4.6
3.1
2.10
1.0
5.6
KVT FH-M3-12
FH-M3-12
12
M3
3.00
4.6
3.1
2.10
1.0
5.6
KVT FH-M3-15
FH-M3-15
15
M3
3.00
4.6
3.1
2.10
1.0
5.6
KVT FH-M3-18
FH-M3-18
18
M3
3.00
4.6
3.1
2.10
1.0
5.6
KVT FH-M3-20
FH-M3-20
20
M3
3.00
4.6
3.1
2.10
1.0
5.6
KVT FH-M3-22
FH-M3-22
22
M3
3.00
4.6
3.1
2.10
1.0
5.6
KVT FH-M3-25
FH-M3-25
25
M3
3.00
4.6
3.1
2.10
1.0
5.6
KVT FH-M3-28
FH-M3-28
28
M3
3.00
4.6
3.1
2.10
1.0
5.6
KVT FH-M3-30
FH-M3-30
30
M3
3.00
4.6
3.1
2.10
1.0
5.6
KVT FH-M4-6
FH-M4-6
6
M4
4.00
5.9
4.1
2.40
1.0
7.2
KVT FH-M4-8
FH-M4-8
8
M4
4.00
5.9
4.1
2.40
1.0
7.2
KVT FH-M4-10
FH-M4-10
10
M4
4.00
5.9
4.1
2.40
1.0
7.2
KVT FH-M4-12
FH-M4-12
12
M4
4.00
5.9
4.1
2.40
1.0
7.2
KVT FH-M4-15
FH-M4-15
15
M4
4.00
5.9
4.1
2.40
1.0
7.2
KVT FH-M4-18
FH-M4-18
18
M4
4.00
5.9
4.1
2.40
1.0
7.2
KVT FH-M4-20
FH-M4-20
20
M4
4.00
5.9
4.1
2.40
1.0
7.2
KVT FH-M4-22
FH-M4-22
22
M4
4.00
5.9
4.1
2.40
1.0
7.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D