FCBDBR, FCBDBRH, FCBDR, FCBDGBR, FCBDGR, FCBDMR, FCBDMRH, FCBDRH, FCBDGMR, FCBDSR, FCBDGSR - 지점단붙이 나사-치수지정-육각홀
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fcbdgbr.prj},{NB=FCBDBR10-5.0-A12-E5-F6},{TS1='1','Straight Slot Groove', '2','Hexagon Socket', '3','Width Across Flats', '4','Hexagonal Head'},{CS=1},{MAT=1},{HARD=},{ST=1},{D=10},{DTOLG6=-0.005/-0.014},{L=5.0},{A=12},{A1=12,16,18,20},{E=5.0},{F=6},{F1=[6:12/1]},{MP=6x1.0},{M=6.000},{LLVAL=1.5},{WW=1.4},{BVAL=5.0},{HHVAL=1.8},{HH1VAL=4.0},{CVAL=1.0},{W1VAL=13},{GVAL=17},{ALT1=},{GG=1.7},{FF=4.8},{ALT2=},{MC=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
MP
MxP (일반나사)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
HH1
h1
[mm]
C
[mm]
UU
u
[mm]
NN
(n)
[mm]
GG
g
[mm]
FF
f8
[mm]
FCBDBR4-5.0-A6-E2-F3
FCBDBR4-5.0-A6-E2-F3
4
-0.01/-0.05
+0.1/0
2.6x0.45
0.8
2.0
2.0
0.5
0.0
0.0
1.2
1.9
FCBDBR5-5.0-A8-E2-F3
FCBDBR5-5.0-A8-E2-F3
5
-0.01/-0.05
+0.1/0
3x0.5
1.0
2.5
2.5
0.5
0.0
0.0
1.2
2.3
FCBDBR6-5.0-A8-E3-F4
FCBDBR6-5.0-A8-E3-F4
6
-0.01/-0.05
+0.1/0
4x0.7
1.2
3.0
3.0
0.5
0.0
0.0
1.2
3.2
FCBDBR8-5.0-A10-E4-F5
FCBDBR8-5.0-A10-E4-F5
8
-0.01/-0.05
+0.1/0
5x0.8
1.4
4.0
3.5
1.0
0.0
0.0
1.4
4.0
FCBDBR10-5.0-A12-E5-F6
FCBDBR10-5.0-A12-E5-F6
10
-0.01/-0.05
+0.1/0
6x1.0
1.5
5.0
4.0
1.0
0.0
0.0
1.7
4.8
FCBDBR12-5.0-A16-E5-F8
FCBDBR12-5.0-A16-E5-F8
12
-0.01/-0.05
+0.1/0
8x1.25
1.5
5.0
4.0
1.0
0.0
0.0
1.7
6.5
FCBDBR13-5.0-A16-E5-F8
FCBDBR13-5.0-A16-E5-F8
13
-0.01/-0.05
+0.1/0
8x1.25
1.5
5.0
4.0
1.0
0.0
0.0
1.7
6.5
FCBDBR15-5.0-A18-E5-F10
FCBDBR15-5.0-A18-E5-F10
15
-0.01/-0.05
+0.1/0
10x1.5
1.5
5.0
4.0
1.0
0.0
0.0
2.0
8.2
FCBDBR16-15.0-A18-E3-F11
FCBDBR16-15.0-A18-E3-F11
16
-0.01/-0.05
+0.1/0
12x1.75
2.1
10.0
8.0
1.0
0.0
0.0
2.5
9.8
FCBDBR18-15.0-A20-E3-F11
FCBDBR18-15.0-A20-E3-F11
18
-0.01/-0.05
+0.1/0
12x1.75
2.1
10.0
8.0
1.0
0.0
0.0
2.5
9.8
FCBDBR20-15.0-A22-E3-F12
FCBDBR20-15.0-A22-E3-F12
20
-0.01/-0.05
+0.1/0
16x2.00
2.5
10.0
8.0
1.0
0.0
0.0
3.0
13.6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D