FBN2052B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2052
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2052/finished_bore_sprocket_steel/b_type/fbn2052b.prj},{NB=FBN2052B13D25_()},{TYPE=FBN2052B},{NOT=13},{NOTX=13.000},{DP=132.67},{DO=148},{MATC=},{SD=25},{BD=73},{BL=28},{M=M8},{NOTHP=2},{A=8},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
FBN2052B10D25
FBN2052B
10
102.75
116
83.70
83.70
8.7
无
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2052B11D25
FBN2052B
11
112.70
127
93.65
92.50
8.7
无
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2052B12D25
FBN2052B
12
122.67
138
103.62
103.62
8.7
无
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2052B13D25
FBN2052B
13
132.67
148
113.62
112.65
8.7
无
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2052B14D25
FBN2052B
14
142.68
158
123.63
123.63
8.7
无
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2052B15D25
FBN2052B
15
152.71
168
133.66
132.82
8.7
无
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2052B18D25
FBN2052B
18
182.84
199
163.79
163.79
8.7
无
W : 焊接规格
M8
2
10
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2052B20D25
FBN2052B
20
202.96
220
183.91
183.91
8.7
无
W : 焊接规格
M8
2
10
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D