FBB - Fixing
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fbb.prj},{NB=FBB 75},{CODE=FBB 75},{CODENIT=05919/M},{A=100},{B=73.5},{C=40},{E=9.0},{G=15},{F=18},{H=11.0},{I=12},{L=14},{D=20},{CODICE=FBB 75},{COD=FBB75},{DIS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
FBB 45
FBB 45
70
50.0
20
9.0
15
15
9.0
12
12
20
FBB 50
FBB 50
75
56.5
20
9.0
15
15
9.0
12
12
20
FBB 63
FBB 63
100
73.5
20
9.0
15
18
11.0
12
12
20
FBB 75
FBB 75
100
73.5
40
9.0
15
18
11.0
12
14
20
FBB 95
FBB 95
120
92.0
60
9.0
15
20
13.5
14
13
20
FBB 120
FBB 120
140
109.5
80
11.0
18
20
13.5
15
13
20
FBB 150 A
FBB 150 A
190
138.0
100
11.0
18
20
13.5
15
13
20
FBB 195
FBB 195
210
170.0
120
13.5
20
26
17.5
15
17
25
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D