카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
FAB
CKD
생산 종료품
Direct acting 2, 3-port solenoid valve for compressed air (Special purpose valve) FAB・GFAB・FAG・GFAG
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/fab_gfab_fag_gfag/fab_asmtab.prj},{NB=FAB32-6-2-02C-1},{MODEL=FAB32},{SS=28},{ACTUATION=2 : NO},{PS=6},{OF=2},{BODY=0:Copper alloy},{CO=2C},{MO=},{OO=},{V=1},{PPATH=fab/assemblies/fab_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info},{A=36},{B=18},{C=11},{D=62.5},{E=84.0},{F=18.5},{G=22.5},{H=28},{J=Rc1/8 Rc1/4},{K=18},{L=M5深6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SS
Series size
[mm]
ACTUATION
Actuation
ⁿ/ₐ
BODY
Body/sealant combination
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
ⁿ/ₐ
FAB11-M5-Z-12C-1
FAB11
18
1 : NC
1:Aluminum
25
14
5
34.0
43.5
13.0
17.0
18
M5
10
M4深5.5
FAB21-6-1-12C-1
FAB21
22
1 : NC
1:Aluminum
32
16
8
43.0
54.0
15.5
19.5
22
Rc1/8
15
M4深6
FAB31-6-2-12C-1
FAB31
28
1 : NC
1:Aluminum
36
18
11
53.5
65.5
18.5
22.5
28
Rc1/8 Rc1/4
18
M5深6
FAB32-6-2-02C-1
FAB32
28
2 : NO
0:Copper alloy
36
18
11
62.5
84.0
18.5
22.5
28
Rc1/8 Rc1/4
18
M5深6
FAB41-8-3-12C-1
FAB41
34
1 : NC
1:Aluminum
40
25
12
62.0
76.0
22.5
26.0
34
Rc1/4 Rc3/8
18
M5深7
FAB42-8-3-02C-1
FAB42
34
2 : NO
0:Copper alloy
40
21
12
71.5
96.0
22.5
26.0
34
Rc1/4 Rc3/8
18
M5深8
FAB51-10-5-12C-1
FAB51
40
1 : NC
1:Aluminum
50
30
15
74.5
90.5
26.0
29.5
40
Rc3/8 Rc1/2
20
M5深8
FAB52-8-5-02C-1
FAB52
40
2 : NO
0:Copper alloy
40
21
12
78.0
103.5
26.0
29.5
40
Rc1/4 Rc3/8
18
M5深8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D