카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
F763-F663 - 3-LOBE HANDWHEEL WITH THREADED THROUGH FEMALE INSERT
Boteco
SOLID LOCKING HANDWHEELS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/volantini_di_serraggio_pieni/f763_f663.prj},{NB=F763-85 M08},{IDNR=},{ARTX=F763},{D=85},{H=37},{HH=30.5},{DD=30.0},{C=21.0},{M=16.0},{D2=18},{D3=21.0},{D4=13.0},{H3=2.0},{D1=M08},{D1Y='M08','M10','M12'},{VERS=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
C
c
[mm]
M
m
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
[mm]
H3
h3
[mm]
Q
[mm]
PESO
Weight
[g]
F663-45 M06
F663-45 M06
45
21
18.0
16.0
11.0
10.0
0
11.0
10.0
1.0
12.5
11
F663-65 M08
F663-65 M08
65
28
23.5
22.0
16.5
11.5
0
15.5
13.5
1.5
15.5
25
F663-85 M08
F663-85 M08
85
37
30.5
30.0
21.0
16.0
0
21.0
13.0
2.0
13.5
50
F763-85 M08
F763-85 M08
85
37
30.5
30.0
21.0
16.0
18
21.0
13.0
2.0
13.5
50
F663-105 M10
F663-105 M10
105
45
37.5
35.0
26.0
19.0
0
25.0
23.5
2.0
23.0
88
F763-105 M10
F763-105 M10
105
45
37.5
35.0
26.0
19.0
20
25.0
23.5
2.0
23.0
88
F663-125 M12
F663-125 M12
125
54
44.0
42.5
31.0
23.0
0
28.5
26.0
2.0
31.0
152
F763-125 M12
F763-125 M12
125
54
44.0
42.5
31.0
23.0
26
28.5
26.0
2.0
31.0
152
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D