카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Air to Open/Air to Close (TS socket) - ANSI/ASTM
SEKISUI
Automatic Operation Valve
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/f_type_pneumatic_diaph_valve/f_typ_pn_diag_valve_ato_atc_ts_ansi_asmtab.prj},{NB=FSVEC25},{STD=ANSI},{A=25},{B=1},{SD=25},{DO=44},{L=177},{D1=33.65},{T=1/75},{TX=75.000},{SL=28.58},{H=215},{SH=181},{DU=67},{DA=101},{DB=63},{F=25},{M=M6 x 12},{AC=F},{MB=V},{MS=E},{P=S},{PPATH=assemblies/f_typ_pn_diag_valve_ato_atc_ts_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
DO
Ødo
[mm]
L
+/-3
[mm]
D1
Ød1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
SH
h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
DA
Ø
[mm]
DB
Ø
[mm]
F
[mm]
M
Mxe
ⁿ/ₐ
FSVEC15
FSVEC15
ANSI
15
1/2
16
33
137
21.54
1/72
22.22
177
49
101
63
25
M6 x 12
FSVEC20
FSVEC20
ANSI
20
3/4
20
35
158
26.87
1/85
25.40
176
59
101
63
25
M6 x 12
FSVEC25
FSVEC25
ANSI
25
1
25
44
177
33.65
1/75
28.58
181
67
101
63
25
M6 x 12
FSVEC32
FSVEC32
ANSI
32
11/4
32
54
190
42.42
1/84
31.75
183
81
101
63
25
M6 x 12
FSVEC40
FSVEC40
ANSI
40
1 1/2
40
66
258
48.56
1/78
34.93
307
98
155
90
45
M8 x 12
FSVEC50
FSVEC50
ANSI
50
2
50
77
283
60.63
1/83
38.10
306
120
155
90
45
M8 x 12
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D