目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
EVL型插入式结构可调节L型管接头,螺旋式 - 备件,预安装有套管,管道侧有切割环连接装置
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带套管的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/einst_l_verschr_einsteck_02.prj},{NB=0162472007},{DT=1.000},{VK=24-SWLC-L42},{BZ=0162472007},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 42},{D1=42.000},{PN=PN 160},{L1=63},{L2=40.0},{L5=56.0},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{FORM=EVL},{PAGE=133},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=45.000},{KGEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{H=24.000},{RAL1=30.500},{RAL2=23.000},{BOHRD=35.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
FORM
ⁿ/ₐ
0162022007
24-SWLC-L6
0162022007
L 6
PN 315
EVL
0162072007
24-SWLC-L8
0162072007
L 8
PN 315
EVL
0162122007
24-SWLC-L10
0162122007
L 10
PN 315
EVL
0162172007
24-SWLC-L12
0162172007
L 12
PN 315
EVL
0162222007
24-SWLC-L15
0162222007
L 15
PN 315
EVL
0162272007
24-SWLC-L18
0162272007
L 18
PN 315
EVL
0162322007
24-SWLC-L22
0162322007
L 22
PN 160
EVL
0162372007
24-SWLC-L28
0162372007
L 28
PN 160
EVL
0162422007
24-SWLC-L35
0162422007
L 35
PN 160
EVL
0162472007
24-SWLC-L42
0162472007
L 42
PN 160
EVL
0162522007
24-SWLC-S6
0162522007
S 6
PN 630
EVL
0162572007
24-SWLC-S8
0162572007
S 8
PN 630
EVL
0162622007
24-SWLC-S10
0162622007
S 10
PN 630
EVL
0162672007
24-SWLC-S12
0162672007
S 12
PN 630
EVL
0162722007
24-SWLC-S14
0162722007
S 14
PN 630
EVL
0162772007
24-SWLC-S16
0162772007
S 16
PN 400
EVL
0162822007
24-SWLC-S20
0162822007
S 20
PN 400
EVL
0162872007
24-SWLC-S25
0162872007
S 25
PN 400
EVL
0162922007
24-SWLC-S30
0162922007
S 30
PN 400
EVL
0162972007
24-SWLC-S38
0162972007
S 38
PN 315
EVL
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D