magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESS-...-GT - 흡착컵 완료
Festo
제품
진공 기술
흡착컵 완료
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/vacuum/v_gripper/ess_g.prj},{NB=525977 ESS-50-GT-M10},{TNR=525977},{TYP=ESS-50},{V=3.000},{AUSF=GT},{COLOR=0.46,0.26,0.26,0.00},{D1=50.000},{D2=M10},{GEW=1.000},{I=-},{SDMN=0},{D2N=10.000},{D3=20.000},{D4=2.500},{L1=32.300},{L2=6.200},{K=8.000},{SW=17},{SW2=4.000},{CNSMASSEXACT=0.01800},{GTIN=4052568046750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
V
[mm]
D1
[mm]
D2
공압 포트
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K
[mm]
SW
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
525968 ESS-30-GT-M6
525968
ESS-30
1.000
30.000
M6
20.000
2.500
27.550
3.450
3.500
15
4.000
0.01200
4052568046668
525969 ESS-30-GT-M10
525969
ESS-30
1.000
30.000
M10
20.000
2.500
27.800
6.200
3.500
17
4.000
0.01300
4052568046675
525970 ESS-30-GT-G1/8--I
525970
ESS-30
1.000
30.000
G1/8
20.000
2.500
36.800
0.000
3.500
15
4.000
0.01400
4052568046682
525971 ESS-30-GT-G1/8
525971
ESS-30
1.000
30.000
G1/8
20.000
2.500
27.800
4.700
3.500
15
4.000
0.01300
4052568046699
525972 ESS-40-GT-M6
525972
ESS-40
2.000
40.000
M6
20.000
2.500
29.550
3.450
5.500
15
4.000
0.01400
4052568046705
525973 ESS-40-GT-M10
525973
ESS-40
2.000
40.000
M10
20.000
2.500
29.800
6.200
5.500
17
4.000
0.01500
4052568046712
525974 ESS-40-GT-G1/4--I
525974
ESS-40
2.000
40.000
G1/4
20.000
2.500
41.800
0.000
5.500
17
4.000
0.01450
4052568046729
525975 ESS-40-GT-G1/4
525975
ESS-40
2.000
40.000
G1/4
20.000
2.500
29.800
6.200
5.500
17
4.000
0.01600
4052568046736
525976 ESS-50-GT-M6
525976
ESS-50
3.000
50.000
M6
20.000
2.500
32.050
3.450
8.000
15
4.000
0.01700
4052568046743
525977 ESS-50-GT-M10
525977
ESS-50
3.000
50.000
M10
20.000
2.500
32.300
6.200
8.000
17
4.000
0.01800
4052568046750
525978 ESS-50-GT-G1/4--I
525978
ESS-50
3.000
50.000
G1/4
20.000
2.500
44.300
0.000
8.000
17
4.000
0.01800
4052568046767
525979 ESS-50-GT-G1/4
525979
ESS-50
3.000
50.000
G1/4
20.000
2.500
32.300
6.200
8.000
17
4.000
0.02100
4052568046774
525980 ESS-60-GT-M10
525980
ESS-60
4.000
60.000
M10
20.000
2.500
29.800
6.200
6.000
17
4.000
0.02000
4052568083113
525981 ESS-60-GT-G1/4--I
525981
ESS-60
4.000
60.000
G1/4
20.000
2.500
41.800
0.000
6.000
17
4.000
0.01950
4052568083120
525982 ESS-60-GT-G1/4
525982
ESS-60
4.000
60.000
G1/4
20.000
2.500
29.800
6.200
6.000
17
4.000
0.02100
4052568083137
525983 ESS-80-GT-M10
525983
ESS-80
5.000
80.000
M10
25.000
5.500
43.300
6.200
7.500
22
4.000
0.02800
4052568083144
525984 ESS-80-GT-G1/4--I
525984
ESS-80
5.000
80.000
G1/4
25.000
5.500
54.300
0.000
7.500
22
8.000
0.06100
4052568083151
525985 ESS-80-GT-G1/4
525985
ESS-80
5.000
80.000
G1/4
25.000
5.500
43.300
6.200
7.500
22
8.000
0.06000
4052568083168
525986 ESS-100-GT-M10
525986
ESS-100
6.000
100.000
M10
25.000
5.500
45.800
6.200
9.000
22
8.000
0.08650
4052568083175
525987 ESS-100-GT-G1/4--I
525987
ESS-100
6.000
100.000
G1/4
25.000
5.500
56.800
0.000
9.000
22
8.000
0.08950
4052568083182
525988 ESS-100-GT-G1/4
525988
ESS-100
6.000
100.000
G1/4
25.000
5.500
45.800
6.200
9.000
22
8.000
0.08750
4052568083199
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D