magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESS-...-C - 흡착컵 완료
Festo
제품
진공 기술
흡착컵 완료
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/vacuum/v_gripper/ess_c.prj},{NB=189406 ESS-50-CN},{TNR=189406},{TYP=ESS-50},{V=2.000},{MAT=CN},{COLOR=0.00,0.00,0.00,0.00},{MATN=14},{D1=50.000},{D=3.000},{D2=30.000},{D3=22.000},{L1=48.000},{L2=3.400},{L3=39.400},{M=M6x1},{H=17.500},{M1=6.000},{GR=4},{NENN=50},{GEO=3.000},{SDMN=50},{CNSMASSEXACT=0.03210},{GTIN=4052568078874}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
189398 ESS-10-CN
189398
ESS-10
10.000
2.000
10.000
0.000
12.700
3.000
8.700
M4x0.7
3.300
0.00160
4052568042608
189400 ESS-20-CN
189400
ESS-20
20.000
3.000
15.000
15.500
23.000
2.400
16.400
M6x1
7.000
0.00690
4052568042622
189402 ESS-30-CN
189402
ESS-30
30.000
3.000
18.000
15.500
34.300
3.400
26.200
M6x1
10.500
0.01220
4052568042646
189404 ESS-40-CN
189404
ESS-40
40.000
3.000
25.000
22.000
39.600
2.700
31.000
M6x1
12.800
0.02190
4052568078850
189406 ESS-50-CN
189406
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
48.000
3.400
39.400
M6x1
17.500
0.03210
4052568078874
189399 ESS-10-CS
189399
ESS-10
10.000
2.000
10.000
0.000
12.700
3.000
8.700
M4x0.7
3.300
0.00160
4052568042615
189401 ESS-20-CS
189401
ESS-20
20.000
3.000
15.000
15.500
23.000
2.400
16.400
M6x1
7.000
0.00690
4052568042639
189403 ESS-30-CS
189403
ESS-30
30.000
3.000
18.000
15.500
34.300
3.400
26.200
M6x1
10.500
0.01220
4052568042653
189405 ESS-40-CS
189405
ESS-40
40.000
3.000
25.000
22.000
39.600
2.700
31.000
M6x1
12.800
0.02190
4052568078867
189407 ESS-50-CS
189407
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
48.000
3.400
39.400
M6x1
17.500
0.03210
4052568078881
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D