ESP-G-ASME - DIN 11866 series C, OD-Tube
Anderson-Negele Europe-Asia
Process adaption
Pharma
PHARMadapt ESP
Powered by
CAD모델 선택
{negele/prozessadaptionen_und_fittings/pharma/pharmadapt_esp/esp_g_asme.prj},{NB=ESP-G-ASME/1.5\"/0,8/X},{IDNR=},{AUS=inkl 3.1 und 3-A (74-03)},{RF=1.5\"},{MAT=1.4435 (316L)},{OB=0,8},{DF=X},{DN=1.5\"},{DW=38.1x1.65},{D=38.100},{W=1.650},{L=120.6},{A=21.500},{VERS=2},{BZ1=ESP-G-ASME},{DN2=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BZ
Orderspecification
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
RF
Pipe Specification
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
Pipe
ⁿ/ₐ
DW
DxW
[mm]
L
Length
[mm]
ESP-G-ASME/1/2"/0,8/X
ESP-G-ASME/1/2"/0,8/X
incl 3.1
1/2"
1.4435 (316L)
1/2"
12.7x1.65
95.2
ESP-G-ASME/3/4"/0,8/X
ESP-G-ASME/3/4"/0,8/X
incl 3.1
3/4"
1.4435 (316L)
3/4"
19.05x1.65
101.6
ESP-G-ASME/1"/0,8/X
ESP-G-ASME/1"/0,8/X
incl 3.1 and 3-A (74-03)
1"
1.4435 (316L)
1"
25.4x1.65
108.0
ESP-G-ASME/1.5"/0,8/X
ESP-G-ASME/1.5"/0,8/X
incl 3.1 and 3-A (74-03)
1.5"
1.4435 (316L)
1.5"
38.1x1.65
120.6
ESP-G-ASME/2"/0,8/X
ESP-G-ASME/2"/0,8/X
incl 3.1 and 3-A (74-03)
2"
1.4435 (316L)
2"
50.8x1.65
146.0
ESP-G-ASME/2.5"/0,8/X
ESP-G-ASME/2.5"/0,8/X
incl 3.1 and 3-A (74-03)
2.5"
1.4435 (316L)
2.5"
63.5x1.65
158.8
ESP-G-ASME/3"/0,8/X
ESP-G-ASME/3"/0,8/X
incl 3.1 and 3-A (74-03)
3"
1.4435 (316L)
3"
76.2x1.65
171.4
ESP-G-ASME/4"/0,8/X
ESP-G-ASME/4"/0,8/X
incl 3.1 and 3-A (74-03)
4"
1.4435 (316L)
4"
101.6x2.11
209.6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D