magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESNU (USA) - 원형 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
표준 실린더
DSNU, ESNU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/standard/dsnu_esnu/esnu_inch_asmtab.prj},{NB=548466 ESNU-3/4-0.04-P-A---(0)},{TNR=548466},{TYP=ESNU-3/4\"},{INFO=},{KDM=3/4},{HUB=0.04},{HUB1=[0.04:2]},{HUBST=0},{DA=P},{PE=A},{AM=20},{BE=M22x1,5},{CD=16},{D=27},{D1=22},{D2=8},{D3=21.3},{D6=0},{EE=1/8 NPT},{EW=16},{E1=1.600},{H1=0},{KK=5/16-24 UNF-2A},{K2=0.0},{KV=32},{KW=11},{L=12},{L3=8.2},{L4=33.0},{L5=30},{L6=77},{L7=44},{L8=28.0},{L9=29.0},{SW=7},{WH=24},{ZRL=38.200},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[인치]
DA
쿠션
ⁿ/ₐ
PE
위치 감지
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
BE
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D6
[mm]
EE
[mm]
EW
[mm]
E1
[mm]
H1
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
K2
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
SW
[mm]
WH
[mm]
XC
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
548462 ESNU-5/16-0.04-P-A
548462
ESNU-5/16"
5/16
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
10-32 UNF-2B
8
1.000
0
6-32 UNC-2A
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.034
548463 ESNU-3/8-0.04-P-A
548463
ESNU-3/8"
3/8
P
A
12
M12x1,25
6
15
12
4
11.3
0
10-32 UNF-2B
8
1.000
0
6-32 UNC-2A
0.0
19
6
6
89.000
56.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
16.0
0
16
79.000
0.000
548464 ESNU-1/2-0.04-P-A
548464
ESNU-1/2"
1/2
P
A
16
M16x1,5
8
20
16
6
13.3
0
10-32 UNF-2B
12
1.000
0
10-32 UNF-2A
0.0
24
8
9
113.500
69.500
6.0
22.0
20
50
28
16.0
23.0
5
22
99.500
0.074
548465 ESNU-5/8-0.04-P-A
548465
ESNU-5/8"
5/8
P
A
16
M16x1,5
12
20
16
6
17.3
0
10-32 UNF-2B
12
1.600
0
10-32 UNF-2A
0.0
24
8
9
136.600
84.600
6.0
30.0
27
63
33
25.0
22.0
5
22
123.600
0.091
548466 ESNU-3/4-0.04-P-A
548466
ESNU-3/4"
3/4
P
A
20
M22x1,5
16
27
22
8
21.3
0
1/8 NPT
16
1.600
0
5/16-24 UNF-2A
0.0
32
11
12
151.200
94.200
8.2
33.0
30
77
44
28.0
29.0
7
24
134.200
0.188
548467 ESNU-1-0.04-P-A
548467
ESNU-1"
1
P
A
22
M22x1,5
4
27
22
10
26.5
0
1/8 NPT
16
2.000
0
3/8-24 UNF-2A
0.0
32
11
12
86.000
46.000
8.2
12.0
10
28
16
10.0
27.5
9
28
70.500
0.239
548468 ESNU-1 1/4-0.125-P...
548468
ESNU-1 1/4"
1 1/4
P
A
22
M30x1,5
6
38
30
12
33.6
42
1/8 NPT
16
2.500
6
3/8-24 UNF-2A
2.5
0
8
13
107.000
56.000
9.0
17.0
15
38
21
10.0
25.0
10
34
95.000
0.000
548469 ESNU-1 5/8-0.125-P...
548469
ESNU-1 5/8"
1 5/8
P
A
24
M38x1,5
8
46
38
16
41.6
50
1/4 NPT
18
2.500
7
1/2-20 UNF-2A
3.0
0
10
15
130.500
69.500
12.0
22.0
20
50
28
16.0
29.0
13
39
116.500
0.000
548470 ESNU-2-0.125-P-A
548470
ESNU-2"
2
P
A
32
M45x1,5
12
57
45
20
52.4
60
1/4 NPT
21
2.500
8
5/8-18 UNF-2A
3.5
0
10
16
158.600
84.600
12.0
30.0
27
63
33
25.0
32.0
17
44
142.600
1.099
548471 ESNU-2 1/2-0.125-P...
548471
ESNU-2 1/2"
2 1/2
P
A
32
M45x1,5
16
70
45
20
65.4
60
3/8 NPT
21
2.500
8
5/8-18 UNF-2A
3.5
0
10
16
172.200
94.200
13.0
33.0
30
77
44
28.0
32.0
17
45
156.200
0.000
548452 ESNU-5/16-0.04-P--
548452
ESNU-5/16"
5/16
P
-
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
10-32 UNF-2B
8
1.000
0
6-32 UNC-2A
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.034
548453 ESNU-3/8-0.04-P--
548453
ESNU-3/8"
3/8
P
-
12
M12x1,25
6
15
12
4
11.3
0
10-32 UNF-2B
8
1.000
0
6-32 UNC-2A
0.0
19
6
6
83.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
16.0
0
16
73.000
0.000
548454 ESNU-1/2-0.04-P--
548454
ESNU-1/2"
1/2
P
-
16
M16x1,5
8
20
16
6
13.3
0
10-32 UNF-2B
12
1.000
0
10-32 UNF-2A
0.0
24
8
9
110.000
68.000
6.0
20.0
18
44
24
16.0
23.0
5
22
96.000
0.074
548455 ESNU-5/8-0.04-P--
548455
ESNU-5/8"
5/8
P
-
16
M16x1,5
10
20
16
6
17.3
0
10-32 UNF-2B
12
1.600
0
10-32 UNF-2A
0.0
24
8
9
117.500
69.500
6.0
26.0
24
56
30
19.0
22.0
5
22
104.500
0.091
548456 ESNU-3/4-0.04-P--
548456
ESNU-3/4"
3/4
P
-
20
M22x1,5
16
27
22
8
21.3
0
1/8 NPT
16
1.600
0
5/16-24 UNF-2A
0.0
32
11
12
143.200
86.200
8.2
33.0
30
76
43
25.0
29.0
7
24
126.200
0.188
548457 ESNU-1-0.04-P--
548457
ESNU-1"
1
P
-
22
M22x1,5
4
27
22
10
26.5
0
1/8 NPT
16
2.000
0
3/8-24 UNF-2A
0.0
32
11
12
86.000
46.000
8.2
12.0
10
28
16
10.0
27.5
9
28
70.500
0.239
548458 ESNU-1 1/4-0.125-P...
548458
ESNU-1 1/4"
1 1/4
P
-
22
M30x1,5
6
38
30
12
33.6
42
1/8 NPT
16
2.500
6
3/8-24 UNF-2A
2.5
0
8
13
101.000
50.000
9.0
17.0
15
38
21
10.0
25.0
10
34
89.000
0.000
548459 ESNU-1 5/8-0.125-P...
548459
ESNU-1 5/8"
1 5/8
P
-
24
M38x1,5
8
46
38
16
41.6
50
1/4 NPT
18
2.500
7
1/2-20 UNF-2A
3.0
0
10
15
127.000
68.000
12.0
20.0
18
44
24
16.0
29.0
13
39
113.000
0.000
548460 ESNU-2-0.125-P--
548460
ESNU-2"
2
P
-
32
M45x1,5
10
57
45
20
52.4
60
1/4 NPT
21
2.500
8
5/8-18 UNF-2A
3.5
0
10
16
139.500
69.500
12.0
26.0
24
56
30
19.0
32.0
17
44
123.500
1.099
548461 ESNU-2 1/2-0.125-P...
548461
ESNU-2 1/2"
2 1/2
P
-
32
M45x1,5
16
70
45
20
65.4
60
3/8 NPT
21
2.500
8
5/8-18 UNF-2A
3.5
0
10
16
164.200
86.200
13.0
33.0
30
76
43
25.0
32.0
17
45
148.200
0.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D