magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESN - 표준 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
원형 실린더
DSN, ESN
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/round/dsn_esn/esn_asmtab.prj},{NB=5094 ESN-12-50-P---(0)},{TNR=5094},{TYP=ESN-12},{INFO=2018-12-31},{KDM=12},{HUB=50},{HUB1=50},{HUBST=0},{DA=P},{AM=16},{BE=M16x1,5},{CD=6},{D=20},{D1=16},{D2=6},{D3=13.3},{D6=0},{EE=M5},{EW=12},{E1=1.0},{H1=0},{KK=M6},{K2=0.0},{KV=24},{KW=8},{L=9},{L3=6.0},{L4=17.0},{L5=15},{L6=38},{L7=21},{L8=10.0},{L9=23.0},{SW=5},{WH=22},{ZRL=30.000},{EOLDATE=31.12.2018},{GTIN=4052568064914}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
ESNU - 원형 실린더
Festo
01.10.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
DA
쿠션
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
BE
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D6
[mm]
EE
[mm]
EW
[mm]
E1
[mm]
H1
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
K2
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
SW
[mm]
WH
[mm]
XC
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
11651 ESN-8-1-P
11651
ESN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04023
5086 ESN-8-10-P
5086
ESN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04230
4052568064839
5087 ESN-8-25-P
5087
ESN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04575
4052568064846
5088 ESN-8-50-P
5088
ESN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.05150
4052568064853
11652 ESN-10-1-P
11652
ESN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04325
5089 ESN-10-10-P
5089
ESN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04550
4052568064860
5090 ESN-10-25-P
5090
ESN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04925
4052568064877
5091 ESN-10-50-P
5091
ESN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.05550
4052568064884
11653 ESN-12-1-P
11653
ESN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
0
M5
12
1.0
0
M6
0.0
24
8
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.08041
5092 ESN-12-10-P
5092
ESN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
0
M5
12
1.0
0
M6
0.0
24
8
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.08410
4052568064891
5093 ESN-12-25-P
5093
ESN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
0
M5
12
1.0
0
M6
0.0
24
8
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.09025
4052568064907
5094 ESN-12-50-P
5094
ESN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
0
M5
12
1.0
0
M6
0.0
24
8
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.10050
4052568064914
11654 ESN-16-1-P
11654
ESN-16
16
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
0
M5
12
1.6
0
M6
0.0
24
8
9
95.000
56.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
5
22
82.000
0.09647
5095 ESN-16-10-P
5095
ESN-16
16
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
0
M5
12
1.6
0
M6
0.0
24
8
9
95.000
56.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
5
22
82.000
0.10070
4052568064921
5096 ESN-16-25-P
5096
ESN-16
16
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
0
M5
12
1.6
0
M6
0.0
24
8
9
95.000
56.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
5
22
82.000
0.10775
4052568064938
5097 ESN-16-50-P
5097
ESN-16
16
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
0
M5
12
1.6
0
M6
0.0
24
8
9
95.000
56.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
5
22
82.000
0.11950
4052568064945
11655 ESN-20-1-P
11655
ESN-20
20
P
20
M22x1,5
8
27
22
8
21.3
0
G1/8
16
1.6
0
M8
0.0
32
11
12
112.000
68.000
8.2
20.0
18
44
24
16.0
29.0
7
24
95.000
0.20071
5098 ESN-20-10-P
5098
ESN-20
20
P
20
M22x1,5
8
27
22
8
21.3
0
G1/8
16
1.6
0
M8
0.0
32
11
12
112.000
68.000
8.2
20.0
18
44
24
16.0
29.0
7
24
95.000
0.20710
4052568064952
5099 ESN-20-25-P
5099
ESN-20
20
P
20
M22x1,5
8
27
22
8
21.3
0
G1/8
16
1.6
0
M8
0.0
32
11
12
112.000
68.000
8.2
20.0
18
44
24
16.0
29.0
7
24
95.000
0.21775
4052568064969
5100 ESN-20-50-P
5100
ESN-20
20
P
20
M22x1,5
8
27
22
8
21.3
0
G1/8
16
1.6
0
M8
0.0
32
11
12
112.000
68.000
8.2
20.0
18
44
24
16.0
29.0
7
24
95.000
0.23550
4052568064976
11656 ESN-25-1-P
11656
ESN-25
25
P
22
M22x1,5
8
27
22
10
26.5
0
G1/8
16
2.0
0
M10
0.0
32
11
12
119.500
69.500
8.2
22.0
20
50
28
16.0
27.5
9
28
104.000
0.26109
5101 ESN-25-10-P
5101
ESN-25
25
P
22
M22x1,5
8
27
22
10
26.5
0
G1/8
16
2.0
0
M10
0.0
32
11
12
119.500
69.500
8.2
22.0
20
50
28
16.0
27.5
9
28
104.000
0.27090
4052568064983
5102 ESN-25-25-P
5102
ESN-25
25
P
22
M22x1,5
8
27
22
10
26.5
0
G1/8
16
2.0
0
M10
0.0
32
11
12
119.500
69.500
8.2
22.0
20
50
28
16.0
27.5
9
28
104.000
0.28725
4052568064990
5103 ESN-25-50-P
5103
ESN-25
25
P
22
M22x1,5
8
27
22
10
26.5
0
G1/8
16
2.0
0
M10
0.0
32
11
12
119.500
69.500
8.2
22.0
20
50
28
16.0
27.5
9
28
104.000
0.31450
4052568065003
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D