magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESAG - 圆形气缸
Festo
产品
气驱动器
带活塞杆的气缸
圆形气缸
DSA, ESA
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/round/dsa_esa/esag_asmtab.prj},{NB=183204 ESAG-25-0-P-A---(0)},{TNR=183204},{KDM=25},{VERS=1.000},{HUBMAX=150.000},{A=0.000},{AB=25.000},{AM=22.000},{B=30.000},{B2=16.000},{B3=16.000},{B4=39.000},{B9=24.500},{BB=4.000},{BEP=26.000},{BEPP=1.500},{KDRBE=24.159},{BEDM=9.000},{BESW=42.000},{BS=6.600},{C=0.000},{CD=8.000},{D=36.000},{D1=26.000},{D2=10.000},{D6=26.520},{DB=20.000},{DS=22.000},{E=12.500},{EEP=9.728},{KDREE=8.566},{EW=16.000},{F=28.000},{FFP=6.000},{KDRFF=4.917},{FL=11.000},{G=0.000},{H=36.000},{H1=18.000},{KKP=10.000},{KKPP=1.250},{KDRKK=8.466},{KKDM=5.000},{KKSW=17.000},{L1BASE=108.000},{L2=8.500},{L3=8.500},{L4=13.000},{L5=1.500},{L6BASE=85.000},{L10BASE=93.500},{L11=104.500},{LH=0.000},{HUB=0},{HUBST=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2014年12月31日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
ESNU - 圆形气缸
Festo
01.10.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
KDM
额定尺寸
[mm]
AUSF
设计
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
AB
活塞直径
[mm]
AM
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B2
长度
[mm]
B3
长度
[mm]
B4
宽度
[mm]
B9
宽度
[mm]
BB
长度
[mm]
BE
螺纹
ⁿ/ₐ
BS
直径
[mm]
C
高度
[mm]
CD
直径
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
DB
直径
[mm]
DS
直径
[mm]
E
长度
[mm]
EE
螺纹
ⁿ/ₐ
EW
宽度
[mm]
F
长度
[mm]
FF
螺纹
ⁿ/ₐ
FL
深度
[mm]
G
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
KK
螺纹
ⁿ/ₐ
L1BASE
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6BASE
长度
[mm]
L10BASE
长度
[mm]
L11
长度
[mm]
LH
长度
[mm]
N
长度
[mm]
LS
长度
[mm]
SD
直径
[mm]
ST
深度
[mm]
SW
扳手开口宽度
[mm]
WH
长度
[mm]
WH2
长度
[mm]
XCBASE
长度
[mm]
XS
长度
[mm]
183138 ESAG-10-0-P
183138
ESAG
10
P
0.000
12.000
12.000
12.000
5.500
8.500
23.000
12.500
3.000
M8x1
3.400
13.000
4.000
14.000
8.000
4.000
11.270
10.000
12.000
6.000
M5
8.000
16.000
M 4
6.000
0.000
16.000
8.000
M 4
57.000
0.000
5.000
8.000
1.500
44.000
51.000
59.000
9.500
0.000
13.000
6.000
3.400
0.000
13.000
8.000
63.000
12.500
183144 ESAG-10-0-P-A
183144
ESAG
10
P-A
0.000
12.000
12.000
12.000
5.500
8.500
23.000
12.500
3.000
M8x1
3.400
13.000
4.000
14.000
8.000
4.000
11.270
10.000
12.000
6.000
M5
8.000
16.000
M 4
6.000
0.000
16.000
8.000
M 4
57.000
0.000
5.000
8.000
1.500
44.000
51.000
59.000
9.500
0.000
13.000
6.000
3.400
0.000
13.000
8.000
63.000
12.500
183158 ESAG-16-0-P
183158
ESAG
16
P
0.000
16.000
16.000
18.000
5.000
9.500
26.000
16.500
4.000
M 10x1
4.500
0.000
6.000
20.000
10.000
6.000
17.270
14.000
16.000
10.000
M5
12.000
20.000
M 4
9.000
0.000
20.000
10.000
M 6
58.000
0.000
5.000
8.000
1.500
45.000
56.500
65.500
0.000
0.000
18.000
8.000
4.600
5.000
13.000
9.000
68.000
15.000
183164 ESAG-16-0-P-A
183164
ESAG
16
P-A
0.000
16.000
16.000
18.000
5.000
9.500
26.000
16.500
4.000
M 10x1
4.500
0.000
6.000
20.000
10.000
6.000
17.270
14.000
16.000
10.000
M5
12.000
20.000
M 4
9.000
0.000
20.000
10.000
M 6
58.000
0.000
5.000
8.000
1.500
45.000
56.500
65.500
0.000
0.000
18.000
8.000
4.600
5.000
13.000
9.000
68.000
15.000
183178 ESAG-20-0-P
183178
ESAG
20
P
0.000
21.000
20.000
24.000
15.500
15.500
33.500
24.500
4.000
M 20x1,5
5.500
0.000
8.000
28.000
20.000
8.000
21.270
18.000
22.000
12.500
G 1/8
16.000
25.000
M 5
9.000
0.000
30.000
15.100
M 8
106.000
8.500
8.500
13.000
1.500
83.000
92.000
102.500
0.000
0.000
20.500
10.000
5.700
7.000
23.000
10.500
118.500
18.000
183184 ESAG-20-0-P-A
183184
ESAG
20
P-A
0.000
21.000
20.000
24.000
15.500
15.500
33.500
24.500
4.000
M 20x1,5
5.500
0.000
8.000
28.000
20.000
8.000
21.270
18.000
22.000
12.500
G 1/8
16.000
25.000
M 5
9.000
0.000
30.000
15.100
M 8
106.000
8.500
8.500
13.000
1.500
83.000
92.000
102.500
0.000
0.000
20.500
10.000
5.700
7.000
23.000
10.500
118.500
18.000
183198 ESAG-25-0-P
183198
ESAG
25
P
0.000
25.000
22.000
30.000
16.000
16.000
39.000
24.500
4.000
M 26x1,5
6.600
0.000
8.000
36.000
26.000
10.000
26.520
20.000
22.000
12.500
G 1/8
16.000
28.000
M 6
11.000
0.000
36.000
18.000
M 10x1,25
108.000
8.500
8.500
13.000
1.500
85.000
93.500
104.500
0.000
0.000
20.500
11.000
6.800
9.000
23.000
11.000
120.500
18.500
183204 ESAG-25-0-P-A
183204
ESAG
25
P-A
0.000
25.000
22.000
30.000
16.000
16.000
39.000
24.500
4.000
M 26x1,5
6.600
0.000
8.000
36.000
26.000
10.000
26.520
20.000
22.000
12.500
G 1/8
16.000
28.000
M 6
11.000
0.000
36.000
18.000
M 10x1,25
108.000
8.500
8.500
13.000
1.500
85.000
93.500
104.500
0.000
0.000
20.500
11.000
6.800
9.000
23.000
11.000
120.500
18.500
183218 ESAG-32-0-P
183218
ESAG
32
P
0.000
30.000
22.000
34.700
13.500
15.000
47.000
27.000
2.000
M 26x1,5
9.000
0.000
10.000
37.700
26.000
12.000
33.600
26.000
26.000
16.500
G 1/8
14.000
36.000
M 6
11.000
0.000
38.500
21.000
M 10x1,25
107.000
0.000
8.000
14.500
1.500
84.000
97.500
107.000
21.000
0.000
29.500
14.000
9.000
10.000
23.000
9.500
123.500
21.500
183224 ESAG-32-0-P-A
183224
ESAG
32
P-A
0.000
30.000
22.000
34.700
13.500
15.000
47.000
27.000
2.000
M 26x1,5
9.000
0.000
10.000
37.700
26.000
12.000
33.600
26.000
26.000
16.500
G 1/8
14.000
36.000
M 6
11.000
0.000
38.500
21.000
M 10x1,25
107.000
0.000
8.000
14.500
1.500
84.000
97.500
107.000
21.000
0.000
29.500
14.000
9.000
10.000
23.000
9.500
123.500
21.500
183238 ESAG-40-0-P
183238
ESAG
40
P
0.000
38.000
24.000
42.700
12.000
22.500
58.000
26.200
2.000
M 32x2
11.000
0.000
12.000
46.700
32.000
16.000
41.600
32.000
32.000
18.500
G 1/4
16.000
45.000
M 6
14.000
0.000
47.500
26.000
M 12x1,25
123.000
0.000
11.500
17.500
1.500
97.300
111.500
123.000
23.000
0.000
33.500
17.500
11.000
13.000
26.000
11.500
141.500
26.500
183244 ESAG-40-0-P-A
183244
ESAG
40
P-A
0.000
38.000
24.000
42.700
12.000
22.500
58.000
26.200
2.000
M 32x2
11.000
0.000
12.000
46.700
32.000
16.000
41.600
32.000
32.000
18.500
G 1/4
16.000
45.000
M 6
14.000
0.000
47.500
26.000
M 12x1,25
123.000
0.000
11.500
17.500
1.500
97.300
111.500
123.000
23.000
0.000
33.500
17.500
11.000
13.000
26.000
11.500
141.500
26.500
183258 ESAG-50-0-P
183258
ESAG
50
P
0.000
42.000
32.000
53.700
17.000
24.000
63.000
36.500
3.000
M 45x1,5
11.000
0.000
16.000
57.700
45.000
20.000
52.400
45.000
35.000
23.000
G 1/4
21.000
54.000
M 6
14.000
0.000
58.000
31.000
M 16x1,5
151.000
0.000
11.500
22.500
1.500
117.000
136.500
151.000
29.000
0.000
39.000
17.500
12.500
17.000
34.000
14.500
174.000
29.500
183264 ESAG-50-0-P-A
183264
ESAG
50
P-A
0.000
42.000
32.000
53.700
17.000
24.000
63.000
36.500
3.000
M 45x1,5
11.000
0.000
16.000
57.700
45.000
20.000
52.400
45.000
35.000
23.000
G 1/4
21.000
54.000
M 6
14.000
0.000
58.000
31.000
M 16x1,5
151.000
0.000
11.500
22.500
1.500
117.000
136.500
151.000
29.000
0.000
39.000
17.500
12.500
17.000
34.000
14.500
174.000
29.500
183278 ESAG-63-0-P
183278
ESAG
63
P
0.000
44.000
32.000
66.700
14.500
26.500
68.000
34.000
3.000
M 45x1,5
13.000
0.000
16.000
71.300
45.000
20.000
65.400
45.000
45.000
22.000
G 3/8
21.000
57.000
M 8
14.000
0.000
71.000
38.000
M 16x1,5
151.000
0.000
14.500
22.500
1.500
117.000
136.500
151.000
29.000
0.000
39.000
20.000
14.000
17.000
34.000
14.500
173.000
29.500
183284 ESAG-63-0-P-A
183284
ESAG
63
P-A
0.000
44.000
32.000
66.700
14.500
26.500
68.000
34.000
3.000
M 45x1,5
13.000
0.000
16.000
71.300
45.000
20.000
65.400
45.000
45.000
22.000
G 3/8
21.000
57.000
M 8
14.000
0.000
71.000
38.000
M 16x1,5
151.000
0.000
14.500
22.500
1.500
117.000
136.500
151.000
29.000
0.000
39.000
20.000
14.000
17.000
34.000
14.500
173.000
29.500
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D