目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
EN 系列气路板遮盖板 用于板式连接阀的气路板 - EN系列
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
valvole_ed_elettrovalvole_serie_en_cd
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_en_cd/tappo_esclusore_per_convogliatori_per_sottobase.prj},{NB=TP-EN530},{MOD=TP-EN530},{PASSO=16},{A=64},{B=14.7},{C=6},{D=3.2},{INFO=infotext},{D1=6},{D2=22}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
Mod.
[mm]
PASSO
规格
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
TP-EN530
TP-EN530
16
64
14.7
6
3.2
TP-EN550
TP-EN550
19
64
17.0
6
3.2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D