Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
ELM T-Nut
Rollon
Actuators
오염 환경을 위한 고성능 보호 리니어 유닛: PLUS SYSTEM
ELM 액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/plus_system/elm_accessories/elm_t_nuts.prj},{NB=1000627},{CODE=1000627},{UNIT=ELM 65},{D3=6.7},{D4=M5},{G=2.3},{H2=6.5},{K=10},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
UNIT
Unit
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H2
[mm]
K
[mm]
1001046
1001046
ELM 50
-
M4
-
3.4
8
1000627
1000627
ELM 65
6.7
M5
2.3
6.5
10
1000043
1000043
ELM 80
8
M6
3.3
8.3
13
1000932
1000932
ELM 110
11
M8
2.8
10.8
17
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D