카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Electric YP BALL VALVE (TS socket) - JIS
SEKISUI
Electric Valve
Electric YP BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/electric_valve/el_yp_ball_valve/el_yp_ball_valve_ts_jis_asmtab.prj},{NB=YE2VEQS},{STD=JIS},{A=25},{AX=Q},{B=1},{SD=25},{D1=32.3},{T=1/43},{SL=29},{L=143},{H=321},{SH=282},{DU=67},{A1=56},{A2=58},{B1=98},{W1=92},{W2=50},{AT=MRP5},{X=50},{M=M6 x 15},{MB=PVC},{MS=E},{SV=DC24V},{VERS=3},{TX=43.000},{PPATH=assemblies/el_yp_ball_valve_ts_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
D1
Ød1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
L
+/-3.0
[mm]
H
[mm]
SH
[mm]
DU
ØDu
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
B
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
ⁿ/ₐ
YE2VE1S
YE2VE1S
JIS
15
1/2
15
22.3
1/37
22
109
296
267
49
56
58
98
92
50
MRP5
50
M6 x 15
PVC
DC24V
YE2VE2S
YE2VE2S
JIS
20
3/4
20
26.3
1/42
25
132
304
270
59
56
58
98
92
50
MRP5
50
M6 x 15
PVC
DC24V
YE2VEQS
YE2VEQS
JIS
25
1
25
32.3
1/43
29
143
321
282
67
56
58
98
92
50
MRP5
50
M6 x 15
PVC
DC24V
YE2VE3S
YE2VE3S
JIS
32
1 1/4
32
38.4
1/37
32
166
335
286
81
56
58
98
98
60
MRP5
55
M6 x 15
PVC
DC24V
YE2VE4S
YE2VE4S
JIS
40
1 1/2
40
48.5
1/38
35
175
395
336
98
51
118
110
117
70
MRP6
70
M8 x 20
PVC
DC24V
YE2VE5S
YE2VE5S
JIS
50
2
50
60.7
1/34
38
203
417
343
120
51
118
110
135
70
MRP6
85
M8 x 20
PVC
DC24V
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D