카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
EJ-41 - Éjecteur tête cylindrique tubulaire acier
LYPSIS
A7-Ejecting
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a7-ejection/ej_41.prj},{NB=lypsis_ej41_0159469},{CODE=0159469},{D=5.2},{L=250},{C=14},{E=5},{L1=45},{D1=8},{B=5.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
LYPSIS - EJ-41 - 0149227
0149227
0.8
75
8
3
12
4
LYPSIS - EJ-41 - 0149228
0149228
0.8
100
8
3
12
4
LYPSIS - EJ-41 - 0149229
0149229
1.0
75
8
3
12
4
LYPSIS - EJ-41 - 0149230
0149230
1.0
100
8
3
12
4
LYPSIS - EJ-41 - 0149231
0149231
1.2
75
8
3
20
4
LYPSIS - EJ-41 - 0149232
0149232
1.2
100
8
3
20
4
LYPSIS - EJ-41 - 0107842
0107842
1.5
75
8
3
20
4
LYPSIS - EJ-41 - 0107843
0107843
1.5
100
8
3
20
4
LYPSIS - EJ-41 - 0107844
0107844
1.5
125
8
3
20
4
LYPSIS - EJ-41 - 0107845
0107845
1.5
150
8
3
20
4
LYPSIS - EJ-41 - 0149233
0149233
1.6
75
8
3
20
4
LYPSIS - EJ-41 - 0149234
0149234
1.6
100
8
3
20
4
LYPSIS - EJ-41 - 0149235
0149235
1.6
125
8
3
20
4
LYPSIS - EJ-41 - 0149236
0149236
1.6
150
8
3
20
4
LYPSIS - EJ-41 - 0149237
0149237
1.6
175
8
3
20
4
LYPSIS - EJ-41 - 0149238
0149238
1.7
75
8
3
20
4
LYPSIS - EJ-41 - 0149239
0149239
1.7
125
8
3
20
4
LYPSIS - EJ-41 - 0149240
0149240
1.7
175
8
3
20
4
LYPSIS - EJ-41 - 0107846
0107846
2.0
75
8
3
35
4
LYPSIS - EJ-41 - 0107847
0107847
2.0
100
8
3
35
4
LYPSIS - EJ-41 - 0107848
0107848
2.0
125
8
3
35
4
LYPSIS - EJ-41 - 0107849
0107849
2.0
150
8
3
35
4
LYPSIS - EJ-41 - 0159416
0159416
2.0
175
8
3
35
4
LYPSIS - EJ-41 - 0149241
0149241
2.0
200
8
3
35
4
LYPSIS - EJ-41 - 0149242
0149242
2.0
225
8
3
35
4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D