카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
EJ-13 - Éjecteur tête cylindrique acier nitruré
LYPSIS
A7-Ejecting
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a7-ejection/ej_13.prj},{NB=lypsis_ej13_0106681},{CODE=0106681},{D=8.0},{L=315},{C=14.0},{E=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
LYPSIS - EJ-13 - 0146087
0146087
0.8
125
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0146088
0146088
0.8
160
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0106596
0106596
1.0
100
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0158097
0158097
1.0
160
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0159830
0159830
1.1
125
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0159831
0159831
1.1
160
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0106597
0106597
1.2
100
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0158098
0158098
1.2
160
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0159835
0159835
1.3
125
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0159836
0159836
1.3
160
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0159840
0159840
1.4
125
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0159841
0159841
1.4
160
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0106598
0106598
1.5
100
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0146089
0146089
1.5
125
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0106599
0106599
1.5
160
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0146090
0146090
1.5
200
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0159845
0159845
1.6
125
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0159846
0159846
1.6
160
3.0
2
LYPSIS - EJ-13 - 0106600
0106600
1.7
100
3.5
2
LYPSIS - EJ-13 - 0159850
0159850
1.7
125
3.5
2
LYPSIS - EJ-13 - 0106601
0106601
1.7
200
3.5
2
LYPSIS - EJ-13 - 0159855
0159855
1.8
125
3.5
2
LYPSIS - EJ-13 - 0159856
0159856
1.8
200
3.5
2
LYPSIS - EJ-13 - 0159860
0159860
1.9
125
3.5
2
LYPSIS - EJ-13 - 0159861
0159861
1.9
200
3.5
2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D