카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Einstellbare Winkelstutzen - Einstellbare Winkelstutzen
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD모델 선택
{voss/40_voss_lok40/14_einstellbare_winkelstutzen.prj},{NB=7005173100},{BZ=7005173100},{VK=40-SWE-14-SST},{D1=14},{DY=11.5},{LG=36.3},{LG2=30.3},{L2=27.1},{L5=30.7},{SW2=22},{SW3=25},{D3=7/8-20 UNEF},{D3X=22.2250},{D4=20.3},{L3=11.0},{BL2=32.6},{BL=33.0},{D6=14.48},{L4=3.2},{ZL5=0.85},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{RAL=3.2},{RD1=21.5},{RL1=23.8},{RD2=21.5},{RL2=18.3},{RR1=2.0},{RR2=3.0},{BD2=14.48},{BD3=18.2},{BD5=13},{BL2CA=6.1},{BL3=11.4},{ND3=7/8-20 UNEF},{ND2=22.6},{ND4=24.7},{ND5=18.4},{ND6=24.7},{NL2=16.5},{NL3=5.1},{NGEWL=8.8},{INFO=Katalog},{L0=-5.5},{INFO2=Montageanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order Designation
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DY
[mm]
LG
Gesamtlange
[mm]
LG2
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L5
Lenght l5
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats SW3
[mm]
7005172700
7005172700
40-SWE-6-SST
6
4.5
25.8
20.8
18.2
20.6
12
14
7005172800
7005172800
40-SWE-8-SST
8
6.5
26.7
21.8
19.1
21.6
14
16
7005172900
7005172900
40-SWE-10-SST
10
8.0
29.1
23.8
20.8
23.8
17
19
7005173000
7005173000
40-SWE-12-SST
12
9.5
33.4
27.3
24.2
27.7
19
22
7005173100
7005173100
40-SWE-14-SST
14
11.5
36.3
30.3
27.1
30.7
22
25
7005173200
7005173200
40-SWE-15-SST
15
12.0
36.3
30.3
27.0
30.8
22
25
7005173300
7005173300
40-SWE-16-SST
16
13.0
36.1
30.3
26.8
30.8
22
25
7005173400
7005173400
40-SWE-18-SST
18
15.0
39.0
32.6
29.0
33.3
27
30
7005173500
7005173500
40-SWE-20-SST
20
16.0
40.3
34.0
30.3
34.7
30
32
7005173600
7005173600
40-SWE-22-SST
22
18.0
40.0
34.0
30.0
34.7
30
32
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D