카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23470. - Screw Jacks, Holders, Caps / Halter
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23470. Screw Jacks, Holders, Caps
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2347/eh_2347_1.prj},{NB=EH 23470.0232 Halter (50)},{BESTNR=23470.0232},{BESTNR1=2347.232},{AUS=Halter},{D1=32},{B=40},{D2=18.5},{L1=175},{L2=30},{L3=35},{L4=90},{FS=50},{FS1=50},{G=510},{H1=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
G
weight
[g]
EH 23470.0232 Holder
23470.0232
Holder
32
40
18.5
175
30
35
90
510
EH 23470.0250 Holder
23470.0250
Holder
50
60
20.5
190
38
46
90
905
EH 23470.0270 Holder
23470.0270
Holder
70
80
24.5
210
48
54
90
1300
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D