카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23330. - Combination Clamp
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23330. Combination Clamp
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23330_kombi_spann_waag_fuss/eh_23330_14_asmtab.prj},{NB=23330.4002Kombispanner(1)},{BESTNR=23330.4002},{ARTNR=AMF 6860E-1},{NG=2},{HANDGRIFF=blau},{VERSCLR=4},{POS=1},{HGR=2},{ASG=M 5},{D1=5.5},{B1=53},{B2=17.0},{B3=34.5-39.5},{H1=74},{H2=62},{H3=36.0},{H4=12},{H5MIN=25},{H5MAX=32},{H6=22},{L1=150},{L2=33},{L3=15},{L4MIN=5},{L4MAX=10},{L5=55},{L6=0.5},{L7=7.5},{L8=40},{F1=1},{F2=1},{TMIN=-10},{TMAX=80},{G=330},{FL3=47.000},{FH3=59.500},{WF3=101.0},{EPOS2=11.000},{HPOS2=39.000},{WPOS2=7.0},{GR=1},{CTN=84662020},{EAN=4020772013561},{PPATH=eh_23330_14_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
NG
Nominal size
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5MIN
H5 min.
[mm]
H5MAX
H5 max.
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MIN
L4 min.
[mm]
L4MAX
L4 max.
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
F1
Holding force
[kN]
F2
Holding force
[kN]
TMIN
Temperature min.
[°C]
TMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
23330.4002 Combination Cl...
23330.4002
2
5.5
53
17.0
34.5-39.5
74
62
36.0
12
25
32
22
150
33
15
5
10
55
0.5
7.5
40
1
1
-10
80
330
23330.4003 Combination Cl...
23330.4003
3
6.5
75
19.5
48.5-61.5
94
87
46.0
16
30
40
28
219
56
32
14
24
75
9.0
12.5
50
2
2
-10
80
714
23330.4004 Combination Cl...
23330.4004
4
8.5
96
29.0
60.0-80.0
110
106
55.5
20
40
50
34
270
74
37
20
30
90
14.0
20.0
50
3
3
-10
80
1618
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D